フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高性能圧力センサ、0.1〜68.9 Mpa

PX5500 (mV / Vdc)

高性能圧力センサ、0.1〜68.9 Mpa | PX5500 | PX5500 (mV / Vdc)
新製品

高性能圧力センサ、0.1〜68.9 Mpa | PX5500

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ポンド基準モデル:PX5500
    メートル法モデル:PXM5500
  • 一体型シャント校正
  • 低ノイズ、5 Vdc/10 Vdc出力モデル
  • 0.1%の高精度
  • ソリッドステートの信頼性
  • スパッタリング法によるひずみゲージ設計
  • 優れた衝撃耐性と振動耐性
  • 低ドリフト
  • 用途
  • R&D/エンジニアリング試験研究所
  • 機能テストシステム
  • 製造試験
  • 飛行試験
  • 液化ガス積載計量器
  • ガスタービン/エンジン試験台
  • 油圧システム
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PX5500/PXM5500圧力変換器は、過酷で精度を要求される環境下でもご使用頂けます。本シリーズの圧力変換器は、MTBF(平均故障間隔)率が10年で、18カ月で0.1%のFSOと安定しています。このため、ダウンタイムの減少、テストの再実行回数の減少のほか、再校正までの時間の長期化や、圧力データの信頼性を実現します。OMEGAの薄膜技術がこの優れた性能を実現しています。 ひずみゲージと関連部品は圧力検出素子に直接スパッタリング蒸着され、接着剤を使用していません。そのため、検出素子とひずみゲージの間の分子結合によって、圧力変換器の性能には、シフトやドリフト、「クリープ」がほとんどありません。PX5500/PXM5500の検出素子の微細形状設計によって、非常に小型の低質量センサが実現し、機械的振動や衝撃の影響を緩和しています。PX5500/PXM5500は、低価格ながら、高精度、高信頼性、安定性を実現します。

特性
電気接続: カスタム設定をご覧ください。
圧力ポート:
嵌め合わせコネクタ(スタイル1): PT06F10-6S(別売)
重量: 最大225 g
励振: 16~38 Vdc 未調整
出力 (FS) 5E/5T モデル: 5 Vdc ±0.1 Vdc ±10% 調整
出力 (FS) 10E モデル: 10 Vdc ±0.1 Vdc ±10% 調整
CE 準拠: EN61326に準拠する産業排出基準と電磁波耐性に適合
ゼロバランス: 0 Vdc ±0.1 Vdc ±5% 調整
入力電流: 負荷なしで最大20 mA
出力抵抗: 最大100 Ω
絶縁抵抗: 100 M Ω @ 45 Vdc(まとめてショートしたピン全てとケースの間)
静電放電: 最大15 kVに保護
検出素子: スパッタリング蒸着した薄膜素子を使用する4アクティブアームブリッジ
精度: 線形結合、ヒステリシス、再現性:±0.10% FS (BFSL) <7 Mpa ±0.15% FS 7 Mpa 以上
固有振動数: 0.1 Barの場合は5 kHz、
34.4 Mpaの場合は50 kHzまで対数的に増加
動作温度範囲: -54~121°C
補償温度範囲: -18~82°C
周囲温度の影響 (補償範囲):
    スパン:
±0.027%/ºC
保証耐圧力: 定格圧力の2倍または100 Mpaのいずれか小さいほう、指定許容値を超えても性能に変化は生じません
破裂圧力: 定格圧力の3倍または130 Mpa のいずれか小さいほう、圧力格納空洞の破裂は生じません
接液部: 17-4 PHまたは15-5 PHステンレス鋼
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
絶対圧
PX5500A1-015A5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:0.69 Mpa、1/8-27 NPTオス型、PT1H-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500L1-1.5KA5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:10.3 Mpa、MS33649-4メス型、PT1H-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500L1-1.5KA10E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:10.3 Mpa、MS33656-4オス型、PT1H-10-6P コネクタ、0〜10 Vdc出力
PX5500L1-2.5KA5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
0-2500 psi, MS33656-4 pressure port, PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力 圧力センサ、定格容量:17.2 Mpa、MS33656-4オス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500L1-2.5KA10E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:17.2 Mpa、MS33656-4オス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜10 Vdc出力
ゲージ圧
PX5500B1-100G5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:0.69 Mpa、1/8-27 NPTメス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500C1-015G5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:0.1 Mpa、 1/4-18 NPTオス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500C1-250G5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:1.72Mpa、1/4-18 NPTオス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500C1-500G5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:3.45 Mpa、1/4-18 NPTオス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500C1-500G10E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
圧力センサ、定格容量:1.72 Mpa、 1/4-18 NPTオス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜10 Vdc出力
PX5500L1-015G5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:0.1 Mpa、MS33656-4オス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500L1-5KG5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:34.5 Mpa、MS33656-4オス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
PX5500L1-10KG5E
¥247,132 (税込)
(税抜価格 ¥224,665)
納期: 18 週間
 
圧力センサ、定格容量:68.9MPa、MS33656-4オス型、PTIH-10-6Pコネクタ、0〜5 Vdc出力
注: 5ポイントNIST校正証明書付属。
[*] 圧力ポート(カスタム設定セクションを参照して、 MA、MB、MC、MDのいずれかを入力してください)
[**] 出力電圧範囲: 0~5 Vdc出力の場合は「5E」、0~10 Vdc出力の場合は「10E」と入力してください。
絶対圧モデルをご注文の場合は、型番の「G」を「A」に変更してください(追加費用は発生しません)。
シールドゲージ圧モデルをご注文の場合は、型番の「G」を「S」に変更してください(追加費用は発生しません)。

テクニカルガイド: 圧力センサ (変換器)の選択ガイド

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 圧力ポート :
L : MS33656-4 オス型
M : MS33649-4 メス型
A : 1/8-27 NPT オス型
B : 1/8-27 NPT メス型
C : 1/4-18 NPT オス型
D : 1/4-18 NPT メス型

(2) 電気接続 :
1 : PT1H-10-6P コネクタ (相手側は別売)
0 : 2 6 m) シールドケーブル
6 : ミニDINコネクタ

(3) 定格容量 :
015 : 0.1 Mpa
025 : 0.17 Mpa
050 : 0.34 Mpa
100 : 0.69 Mpa
250 : 1.72 Mpa
500 : 3.45 Mpa
1K : 6.89 Mpa
1.5K : 10.3 Mpa
2.5K : 17.2 Mpa
3K : 20.7 Mpa
5K : 34.5 Mpa
10K : 68.9 Mpa

(4) 圧力範囲 :
G : ゲージ圧
S : シールドゲージ
A : 絶対圧

(5) 出力 :
V : mV/V
I : 4〜20 mA
5T : 0〜5 Vdc
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.