フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors

PX700-I

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors | PX700-I

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

CE
  • NEMA-4 Terminal Box Style Enclosure
  • Thin Film Construction for High Stability
  • Gage or Absolute Pressure Models
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



SPECIFICATIONS
4 to 20 mA Output
Excitation: 12 to 32 Vdc unregulated
Output: 4 to 20 mA
Accuracy: 0.25% FS (includes linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance: 4 mA ±1%
Span: 16 mA ±1%
Long-Term Stability: ±0.5% FS
Typical Life: 100 million cycles
Operating Temperature: -18 to 71°C (0 to 160°F)
Compensated Temperature: -1 to 54°C (30 to 130°F)
Total Thermal Effects: ±1% FS max
Proof Pressure: 200% or 13,000 psi max, whichever is less
Min Load Resistance: 2000 Ω
Response Time: 1 ms
Gage Type: Stainless steel diaphragm, silicone oil-filled semiconductor sensor
Shock: 50 g @ 11 ms
Vibration: 15 g, 10 to 2000 Hz
Wetted Parts: 17-4 PH and 300 Series stainless steel
Pressure Port: 7.16-20 UNF female
Electrical Conn: 4-pole terminal strip and integral 1.2 NPT UNF female
Weight: 672 g (23.7 oz) to 1000 psi 686 g (24.2 oz) from 2000 psi

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
PX700-015AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-15 psia, 4 to 20 mA output absolute pressure sensor
  
PX700-050AI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-50 psia, 4 to 20 mA output absolute pressure sensor
  
PX700-015GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-15 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
  
PX700-050GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-50 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
  
PX700-100GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-100 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
  
PX700-500GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-500 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
  
PX700-1KGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-1,000 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
  
PX700-5KGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0-5,000 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
ACCESSORIES
  
RA-716-14M-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
7/16-20 UNF male to 1/4 NPT male adaptor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRA-716-14F-SS
RA-716-14F-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
7/16-20 UNF male to 1/4 NPT female adaptor
注: Absolute model availible in ranges to 300 psia.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Range (psi) :
015 : 0-15
050 : 0-50
100 : 0-100
200 : 0-200
300 : 0-300
500 : 0-500
1K : 0-1000
2K : 0-2000
3K : 0-3000
5K : 0-5000
7.5K : 0-7500
10K : 0-10000

(2) Units :
G : Gage Pressure Model
A : Absolute Pressure Model

(3) Output :
I : 4-20 mA output
5V : 0.5 to 5.5 Vdc output
10V : 1 to 11 Vdc output
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.