フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

浸水圧力トランスデューサ レベル測定、深度測定、地下水測定用

PX709GWシリーズ レベル/浸水

浸水圧力トランスデューサ レベル測定、深度測定、地下水測定用 | PX709GWシリーズ  レベル/浸水

浸水圧力トランスデューサ レベル測定、深度測定、地下水測定用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精密微細加工シリコンセンサ
  • 5ポイントNIST校正証明書
  • 増幅モデルでは雷/ サージ保護の選択が可能
  • 316L SS ケースおよび ダイヤフラム
  • ヒューズ付ポリウレタン製 ケーブル
  • 優れた温度性能
  • 広い温度補償範囲
  • 標準精度 0.20%。精密深度測定用にはオプションの0.08%高精度モデルあり
  • ゲージ圧での利用が可能: ケーブルを通して大気に放出 シールドゲージ圧:大気への 放出なし 絶対圧力:真空基準
  • 逆接続保護
  • 保護用ノーズコーンおよび 乾燥材付
  • ケーブルの長さは標準または カスタムの長さで注文可能

商品説明

ゲージ圧、シールドゲージ圧、 絶対圧力
mV/V、0~5 Vdc、0~10 Vdc、 4~20 mA出力
0-10 inH2O、0-1000 psi

特性
認証: RoHS準拠
精度 (リニア、ヒステリシス、
再現性を含む):
標準±0.20% BSL、または高精度、
オプションの "HH"、±0.08% BSL
精度ゼロの設定: 標準± 0.5%フルスケール、最大± 1.0%フルスケール
(標準± 1.0%フルスケール、最大± 2.0%
フルスケール [範囲 ≤ 2.5 psi])
精度スパンの設定: 標準± 0.5%
フルスケール、最大± 1.0%フルスケール
(標準± 1.0%フルスケール、最大± 2.0%フルスケール [範囲 ≤ 2.5 psi])、フィッティン
グを下げた状態で垂直方向に校正
トランスデューサ本体とワイヤ間の
最小抵抗:
100MΩ @ 50 Vdc
(サージ保護前)
圧力サイクル: 最小100万
長期安定性 (1年): 標準±0.1%
フルスケール
動作温度: -18~79°C
固体凍結なし
補償温度: -1~88°C
温度影響 (補償レンジ):
ゼロバランス:
    範囲 > 5 psi:
±0.3%スパン
範囲 ≤ 5 psi: ±0.5%スパン
スパン設定:
    範囲 > 5 psi:
±0.3%スパン
範囲 ≤ 5 psi: ±0.5%スパン
帯域幅: 標準DC最大1 kHz
応答時間: 500 usec、0~90%の段階変化
CE認証: EN 61326-1適合:2006
(工業立地) (91 m (300') で認証)
雷保護オプション
(含まれる場合):
避雷/サージ 一体
保護、IEC-61000-4-5 (レベル4)
振動: 50 g、11 mS 正弦半波、垂直軸
および水平軸
振動: ±20 g
過圧力
    ゲージ圧およびシールドゲージ圧:
    10 inH2O:
10 倍スパン
1 psi: 6 倍スパン
2.5 psi~1000 psi: 4倍スパン
絶対圧力:
    5 psia:
6倍スパン。 範囲
>5 psia: 4倍スパン
格納容器圧力 ゲージ圧
    10 inH2O~5 psi:
~1000 psi
15~1000 psi: ~3000 psi
絶対圧力:
    5~1000 psi:
~6000 psia
接液部: 316Lステンレス鋼
ボディ材質: 316Lステンレス鋼
圧力接続: 9/16-18 UNFメス型
トランスデューサの重量: 標準285 g
(10 oz) (構成による)
ケーブル構造: ポリウレタンジャケット、
Kevlar®二重補強ストリンガー、ケース
に溶着、大型ブリード管付き
ケーブルの引っ張り強度: 109 kg (240 lb)
ケーブルの導体: 4つの24 AWG (19/36 錫メッキ銅撚線)。 ETFE絶縁
MIL-W-22759/16 & SAE AS22759/16適合
ケーブルシーリング: 成形ネオプレン
ブーツを介してケースに溶着。
定格深度 610 m (2000')
標準ケーブル長さ (ft): 10、15、20、
25、30、40、50、60、65、74、100、
150、200、300。
他の長さと納期については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Standard Models 4-20 mA output
PX709GW-10WGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 inH2O range, 10 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-10WGI-15FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 inH2O range, 15 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-10WGI-20FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 inH2O range, 20 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-001GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-001GI-15FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0 psi range, 15 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-001GI-20FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0 psi range, 20 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-2.5GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-2.5GI-15FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 15 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-2.5GI-20FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 20 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-2.5GI-30FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 30 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-005GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-005GI-15FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 15 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-005GI-20FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 20 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-005GI-30FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 30 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-010GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-010GI-30FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 psi range, 30 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-010GI-40FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 psi range, 40 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-015GI
¥208,170 (税込)
(税抜価格 ¥189,245)
納期: 2 週間
 
15 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-015GI-40FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15 psi range, 40 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-015GI-50FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15 psi range, 50 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-030GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
30 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output
PX709GW-030GI-74FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
30 psi range, 74 ft cable, 4-20 mA output
4-20 mA Models with Lightning/Surge Protection
PX709LGW-10WGI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 inH2O range, 10 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-10WGI-15FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 inH2O range, 15 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-10WGI-20FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 inH2O range, 20 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-001GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-001GI-15FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0 psi range, 15 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-001GI-20FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0 psi range, 20 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-2.5GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-2.5GI-15FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 15 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-2.5GI-20FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 20 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-2.5GI-30FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 30 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-005GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-005GI-15FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 15 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-005GI-20FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 20 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-005GI-30FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 30 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-010GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-010GI-30FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 psi range, 30 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-010GI-40FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 psi range, 40 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-015GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-015GI-40FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15 psi range, 40 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-015GI-50FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15 psi range, 50 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-030GI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
30 psi range, 10 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
PX709LGW-030GI-74FT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
30 psi range, 74 ft cable, 4-20 mA output, lightning/surge protection
mV/V Output Models
PX709GW-10WGV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 inH2O range, 10 ft cable, mV/V output
PX709GW-001GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.0 psi range, 10 ft cable, mV/V output
PX709GW-2.5GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.5 psi range, 10 ft cable,mV/V output
PX709GW-005GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5 psi range, 10 ft cable, mV/V output
PX709GW-010GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 psi range, 10 ft cable, mV/V output
PX709GW-015GV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
15 psi range, 10 ft cable, mV/V output
Waterproof Connection Boxes
PX709-BOX1
¥105,138 (税込)
(税抜価格 ¥95,580)
納期: 8 週間
 
Waterproof enclosure with no surge protection
PX709-BOX2
¥127,875 (税込)
(税抜価格 ¥116,250)
納期: 6 週間
 
Waterproof enclosure with surge protection for mA Output models
PX709-BOX3
¥164,406 (税込)
(税抜価格 ¥149,460)
納期: 6 週間
 
Waterproof enclosure with surge protection for 5V/10V Output models

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.