圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
圧力センサ (圧力変換器)
»
圧力変換器(10 mV / V出力)
» PX906
Discontinued -
Economical All Stainless Steel Pressure Transducer with Full Bridge Design for High Sensitivity
PX906
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
Stainless Steel Diaphragm for High Media Compatibility
Rugged Stainless Steel Case Protects Components in Industrial Environments
Supplied with 36" Color Coded, Shielded Leads for Easy Connections and High Noise Immunity
Uses a Standard 10 Vdc Regulated Power Supply for Maximum Versatility
Compact Design for Use in Restricted Areas
1 /4 NPT Female Process Thread for Easy Installations on Piping Systems
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
ページ印刷
Top
商品説明
This item is being discontinued.
SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc (15 Vdc max.)
Output:
30 mV @ 10 Vdc
Sensitivity:
3 mV/V nominal
Input Impedance:
360 ohm
Output Resistance:
350 ohm
Insulation Resistance:
5 MOhm @ 75 Vdc
PERFORMANCE
Accuracy:
±0.3% (includes linearity, hysteresis repeatability)
Zero Balance:
±3%
Operating Temperature Range:
-65 to 250°F (-54 to 121°C)
Compensated Temperature Range:
60 to 160°F (16 to 71°C)
Thermal Zero Effect:
±0.01% full scale/°F
Thermal Sensitivity Effect:
±0.02% full scale/°F
Proof Pressure:
150% of Range
Burst Pressure:
300% of Range
CONSTRUCTION
Body Material:
17-4 PH Stainless Steel
Diaphragm Material:
17-4 PH Stainless Steel
Pressure Port:
1 /4 -18 NPT female
Electrical Connection:
3 ft (0.9 m) 4 conductor shielded cable 3 /8 -18 NPT male conduit fitting with 11 /16 hex
Weight:
8 oz (227 g)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
PX906-300GV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-300 PSIG millivolt output pressure transducer
PX906-500GV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-500 PSIG millivolt output pressure transducer
PX906-750GV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-750 PSIG millivolt output pressure transducer
PX906-1KGV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-1,000 PSIG millivolt output pressure transducer
PX906-1.5KGV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-1,500 PSIG millivolt output pressure transducer
PX906-2KGV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-2,000 PSIG millivolt output pressure transducer
PX906-3KGV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-3,000 PSIG millivolt output pressure transducer
PX906-5KGV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-5,000 PSIG millivolt output pressure transducer
PX906-7.5KGV
お問い合せ下さい
納期:
注文数
0-7,500 PSIG millivolt output pressure transducer
注:
Includes NIST traceable calibration certificate.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >