フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小型圧力センサ(圧力変換器)0...10Bar〜250Bar

PXK Series

小型圧力センサ(圧力変換器)0...10Bar〜250Bar | PXK01 & PXK02 | オメガエンジニアリング | PXK Series
新製品

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 100個単位の販売
  • ダイアフラム材質[セラミックとステンレス]
  • 精度[0.25%と0.5%]
  • 堅牢なセンサ構造
  • 使用温度-20~125℃
  • コンパクトな設計
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PXK01PXK02 の圧力センサシリーズは、空気、ガス、水、油などさまざまなタイプの圧力を測定する産業機械アプリケーションに対応します。低価格で高性能な圧力センサです。尚、このモデルは100個単位の販売になります。

製品のお問い合わせは esales@jp.omega.comまでご連絡ください。


アプリケーション|Application
- 射出機、冷却装置、産業用ポンプ
- 水圧、油圧、空気圧、監視システム
- ケミカル/化学関連
- 半導体関連装置
- FA機器






製品仕様 | SPECIFICATIONS
PXK01 PXK02
測定範囲
Pressure Range
0 ~ 10 … 250 Bar
圧力タイプ
Pressure Type
Gage
出力方式
Output
4 ~ 20 mA / 0 ~ 10 Vdc / 0.5 ~ 4.5 Vdc
電源電圧
Power Source
11Vdc ~ 32 Vdc
常温精度
Accuracy (BFSL)
±0.5% FS (@ 25°C)±0.25% FS (@ 25°C)
総合精度
Total Error Band
< ±3.0% FS (0 ~ 85°C)< ±2.0% FS (0 ~ 85°C)
絶縁抵抗
Isolation, Body to Any Lead
>100MΩ (@500V)
過負荷
Overpressure
≤ 200 Bar : 200% FS, > 200 Bar : 400 Bar max.
電気接続
Electrical Connection
M12 / mini-DIN / Cable
接続ネジ
Pressure Connection
PT1/4" / PT3/8" / G1/4" / NPT 1/4"
温度補償範囲
Compensated Temperature Range
0 ~ 85°C
使用温度
Operating Temperature Range
-20 ~ 125°C
重圧接続部材質
Wetted Part Materials
Ceramic Al2O3Stainless Steel 630
逆極性保護
Reverse Polarity Protection
Yes
重量
Weight
95g97g



We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.