フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力センサ、0.07〜700 bar

PXM309 (Vdc / mA)

高精度 0.25%、圧力センサ、0.07〜690 bar | PXM309 | PXM309 (Vdc / mA)

高精度 0.25%、圧力センサ、0.07〜690 bar | PXM309

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5 ポイント校正証明書付属
  • 高精度、± 0.25% FS BSL(線形化、ヒステリシス、再現性含む)
  • 全圧力範囲でトータルエラーバンド1%
  • 逆極性保護および過電圧保護付き
  • -40 ~ 85ºC 動作温度
  • 0~10 Vdc / 4 ~20 mA 出力
  • 端末:ケーブル、ミニDIN、M12 コネクタ
  • G ¼ オス型圧力フィッティング
  • IP65 環境評価
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

PXM309圧力センサは、2つの独自精密製造技術を利用しています。70 mb ~ 3.5 barの低圧力範囲、または20barの絶対圧力範囲では、ステンレス鋼隔膜で保護された精密微小シリコンセンサを使用しています。オイルの薄膜が圧力を転送し、センサの精度と安定性を高めています。

7 bar ~ 700 barの中~高ゲージ圧範囲では、精密半導体ひずみゲージを使用しています。ひずみゲージは、ステンレス鋼隔膜に直接融着されて強力で耐久性のある結合が生まれ、長寿命と高い安定性を獲得しています。こうした精密技術により、「0.25% FS BSL @25℃」の精度、およびほぼ全ての圧力範囲で1%のトータルエラーバンドを達成しています。

PXM309圧力センサはIP65環境評価基準の認可を受けています。

仕様
供給電圧 (逆極性・過電圧保護付)
0~10 Vdc出力: 15~30 Vdc 、10 mAで4~20 mA: 9~30 Vdc
静的精度350 mB~700 bar: ±0.25% FS
BSL @ 25°C (線形化、ヒステリシス、再現性を含む)
長期安定性 (1年): ±0.25% FS
トータルエラーバンド:
 70 mb ±4.5%ゲージ圧
 140 mb ±3%ゲージ圧
 350 mb ±1.5%ゲージ圧/絶対圧
 1~20 bar ±1%絶対圧
 1~700 bar ±1%ゲージ圧
注:トータルエラーバンドは、精度誤差、熱的誤差、ゼロ・スパン許容誤差をすべて含みます。
絶縁 (本体とリード):25 Vdcで1 M Ω
圧力サイクル: 1 x 107フルスケールサイクル
圧負荷:
 70mB~3.5barゲージ圧: 3 x 定格圧力、または1.38 barのいずれか高い方
 350mB~20bar絶対圧力:3 x 定格圧力、または1.38 barのいずれか高い方
 7~700 barゲージ圧: 2 x 定格圧力
破壊圧力
 70 mB~3.5 barゲージ圧: 5 x 定格圧力、または1.72 barのいずれか高い方
 350 mB~20 bar絶対圧力: 5 x 定格圧力、または1.72 barのいずれか高い方
 7~700 barゲージ圧: 5 x 定格圧力
補償温度
 70~350 mbarゲージ圧/Abs : 0~50°C
 1~700 barゲージ圧: -20~85°C
 1~20 bar絶対圧力: -20~85°C
動作温度: -40~85°C
応答速度: 1 mS
帯域幅: DC~1 kHzタイプ
圧力接続: G 1⁄4オス型
接液部
70 mB~3.5 barゲージ圧: 316 SS
350 mB~20 bar絶対圧力: 316 SS
7~700 barゲージ圧: 17-4PH SS
CE準拠: EC55022, EC55011 排出等級A&B
IEC: 61000-2,-3,-4,-5,-6,&-9
衝撃: 50g, 11mSec 正弦半波衝撃
振動: ±20 g
電気端末
PXM309: 1.5 m、 2または3導体 ケーブル、mAまたは10V出力
PXM319: ミニDINコネクタ、オス型コネクタ付属
PXM359: M12 4ピンコネクタ
ROHS対応: あり
重量: 標準150g (構成による)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PDFをご参照の上、部品番号ビルダーからご注文ください。
PXM309-0.14G10V
¥96,326 (税込)
(税抜価格 ¥87,569)
納期: 5 週間
 
圧力センサ、140 mbar、ゲージ圧、0〜10 Vdc
圧力センサ用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
圧力センサ用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
圧力センサ用メータ、6桁表示
注: 5 ポイントNIST 校正証明書が付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
PXM309 : ケーブル
PXM319 : ミニDIN
PXM359 : M12コネクタ

(2) 定格容量 :
-0.35A : 350 mbar | 絶対圧
-001A : 1 bar | 絶対圧
-002A : 2 bar | 絶対圧
-3.5A : 3.5 bar | 絶対圧
-007A : 7 bar | 絶対圧
-015A : 15 bar | 絶対圧
-020A : 20 bar | 絶対圧
-0.07G : 70 mbar | ゲージ圧
-0.14G : 140 mbar | ゲージ圧
-0.35G : 350 mbar | ゲージ圧
-001G : 1 bar | ゲージ圧
-002G : 2 bar | ゲージ圧
-3.5G : 3.5 bar | ゲージ圧
-007G : 7 bar | ゲージ圧
-010G : 10 bar | ゲージ圧
-015G : 15 bar | ゲージ圧
-020G : 20 bar | ゲージ圧
-035G : 35 bar | ゲージ圧
-070G : 70 bar | ゲージ圧
-140G : 140 mbar | ゲージ圧
-200G : 200 bar | ゲージ圧
-350G : 350 bar | ゲージ圧
-500G : 500 bar | ゲージ圧
-700G : 700 bar | ゲージ圧
-001V : 0〜-1 bar | 真空圧
-001CG : ±1 bar | 連成圧
-V002G : -1〜2 bar | 連成圧
-V3.5G : -1〜3.5 bar | 連成圧
-V007G : -1〜7 bar | 連成圧
-V010G : -1〜10 bar | 連成圧

(3) 出力 :
10V : 0〜10 Vdc
I : 4〜20 mA
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.