フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

液体用圧力センサ、0.025〜70 bar

PXM409-WDDIF

液体用圧力センサ、0.025〜70 bar | PXM409-WDDIF | PXM409-WDDIF

液体用圧力センサ、0.025〜70 bar | PXM409-WDDIF

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • 高精度微細加工シリコンコア
  • 高い安定性、少ないドリフト
  • ステンレススチール溶接構造
  • ウェット側で316L SS接液部— ドライ側で清浄で乾燥した気体
  • 温度と圧力範囲内のデジタル動的熱補償
  • 優れた温度性能
  • 広い温度補償範囲
  • 耐久性の高い、100万サイクルの寿命
  • 二重格納による高耐久性
  • 仕様はカスタマイズ可能
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

この頑丈なステンレススチールトランスデューサは、トラ ンスデューサの片側だけを液体に晒す必要があるような、 工業、自動車、航空機での用途に適しています。ウェット/ド ライトランスデューサは、微細加工シリコンシリーズトランス デューサに特有の高い機能をウェット/ウェットモデルより低 い価格で提供します。また、非常に頑丈なウェット/ドライト ランスデューサが必要とされる、テストベンチ、フィルター監 視、気流、工場の空気、圧縮空気、ピトー管、大気速度、航 空機、その他の工業に使用できます。ソリッドステートシリコ ンコアが信頼性の高期の寿命と長期的な優れた安定性を実 現します。高精度と高い安定性を確保するため、PXM409シ リーズはカスタムASICとともに、シリコンセンサーによる温 度、圧力、出力性能の最先端の温度デジタルマッピングに て、温度と圧力の変数に関して動的熱補償を提供します。

特性
精度: 0.08% BSLリニア、ヒステリシス、再現性を含む
トランスデューサ本体とワイヤ間の最小抵抗: 100 MΩ
動作温度:
mV/V、5~10 Vdc出力: -45~121°C
mA出力: -45~115°C
25~350 mb: -17~85°C
1~70 bar: -29~85°C
温度精度:
ゼロ
スパン 温度補償レンジの%変移
25~350 mb:     ±1.00% ±1.00%
1~70 bar: ±0.50% ±0.50%
圧力サイクル: 最小100万
長期安定性 (1年): 標準±0.1% フルスケール
帯域幅: 標準DC最大1 kHz
応答時間: <1 ms
CE認証: EN61326-1適合:2006、産業立地
衝撃: 50 g、11 mS 正弦半波、垂直軸と水平軸
振動: 5-2000-5 Hz、30分サイクル、Lカーブ、
Mil規格810 図 514-2-2、垂直軸と水平軸
媒体適合性:
高圧側: 316L SSに適合する
    全液体および気体
低圧側: 清浄、乾燥、
    非イオン性の気体
ライン/静圧力: 両側に同時に最大35 bar
保証耐圧力 (差圧): 25 mb範囲 = 10倍範囲
    70 mb範囲 = 6倍範囲
    170 mb~50 bar範囲 = 4倍範囲
    70 bar範囲 = 3倍範囲
圧側格納容器圧力 (差圧):
範囲25 mb~350 mb: ~70 bar
範囲1~70 bar: ~200 bar
圧力ポート: G¼オス型
電気端末:
PX409: 2 m ケーブル
PX409C: 2 m ケーブル、½ NPT
    コンジットねじ
PX419: ミニDIN
    (組み合わせコネクタ付属)
PX459: M12コネクタ
重量: 200 g 最大
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Cable Termination
PXM409-025HDDUV
¥273,592 (税込)
(税抜価格 ¥248,720)
納期: 4 週間
 
Range 25 mbar (hPa), 25 mbar w/d Diff Pressure
PXM409-350HDDUV
¥251,757 (税込)
(税抜価格 ¥228,870)
納期: 4 週間
 
Range 350 mbar (hPa), 350 mbar w/d Diff Pressure
PXM409-070BDDUV
¥251,757 (税込)
(税抜価格 ¥228,870)
納期: 4 週間
 
Range 70 bar, 70 bar w/d Diff Pressure
Mini DIN Termination
PXM419-025HDDUV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Range 25 mbar (hPa), 25 mbar w/d Diff Pressure
PXM419-007BDDUV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Range 7 bar, 7 bar w/d Diff Pressure
PXM419-050BDDUV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Range 50 bar, 50 bar w/d Diff Pressure
M12 Termination
PXM459-025HDDUV
¥273,592 (税込)
(税抜価格 ¥248,720)
納期: 4 週間
 
Range 25 mbar (hPa), 25 mbar w/d Diff Pressure
PXM459-010BDDUV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Range 10 bar, 10 bar w/d Diff Pressure
PXM459-035BDDUV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Range 35 bar, 35 bar w/d Diff Pressure
注: 5ポイントNIST校正証明書が付属しています。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Electrical Termination :
PXM409 : 2 m (6'''''''') cable
PXM419 : mini-DIN
PXM459 : M12 Connector (mating connector sold separately)

(2) Differential Pressure Range (Bar) :
025H : 0-25 mbar
070H : 0-70 mbar
170H : 0-170 mbar
350H : 0-350 mbar
001B : 0-1 bar
002B : 0-2 bar
3.5B : 0-3.5 bar
007B : 0-7 bar
010B : 0-10 bar
17.5B : 0-17.5 bar
035B : 0-35 bar
050B : 0-50 bar
070B : 0-70 bar

(3) Units :
DWU : Wet/Wet Differential Pressure
DDU : Wet/Dry Differential Pressure

(4) Output :
V : 10 mV/V Output
10V : 0-10 Volt dc Output
I : 4-20 mA Output
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.