フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ダイヤフラム式小型圧力センサ | PXM600MU

PXM600MU

ダイヤフラム式小型圧力センサ | PXM600MU | オメガエンジニアリング | PXM600MU

ダイヤフラム式小型圧力センサ | PXM600MU | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • オールステンレス鋼 ダイヤフラム、ねじ状 側壁の構造
  • 頑丈なステンレス鋼 ケース
  • 超小型設計
圧力センサ (圧力変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

0-14~700 bar

特性
励振: 5 Vdc @15 mA
出力: 標準10 mV @ 5 Vdc
感度: 公称2 mV/V
入力インピーダンス: 最小350 Ω
出力抵抗: 最小350 Ω
絶縁抵抗: 5 MΩ @ 75 Vdc
精度: ±1% FS。リニア、ヒステリシスを含む。NISTトレーサビリティ校正付属
反復率: ±0.1% FS
ゼロバランス: ±3% FS
動作温度レンジ: -54~121°C (-65~250°F)
補償温度レンジ: 16~71°C (60~160°F)
熱的ゼロ効果: <±0.018% FS/°C
熱的感度効果: ±0.036% rdg/°C
保証耐圧力: 150%レンジ
破裂圧力: 400%レンジ
ボディおよびダイヤフラムの材質: 17-4 PH ステンレス鋼
電気接続: 4導体ケーブル
重量: 14 g (0.5 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PXM600MU-14BARGV
¥204,633 (税込)
(税抜価格 ¥186,030)
納期: 18 週間
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 14 bar
PXM600MU-35BARGV
¥204,633 (税込)
(税抜価格 ¥186,030)
納期: 18 週間
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 35 bar
PXM600MU-70BARGV
¥204,633 (税込)
(税抜価格 ¥186,030)
納期: 18 週間
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 70 bar
PXM600MU-140BARGV
¥204,633 (税込)
(税抜価格 ¥186,030)
納期: 18 週間
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 140 bar
PXM600MU-200BARGV
¥204,633 (税込)
(税抜価格 ¥186,030)
納期: 18 週間
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 200 bar
PXM600MU-350BARGV
¥204,633 (税込)
(税抜価格 ¥186,030)
納期: 18 週間
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 350 bar
PXM600MU-700BARGV
¥204,633 (税込)
(税抜価格 ¥186,030)
納期: 18 週間
 
mini pressure transducer. G1/8A thread 0 to 700 bar
注: † 互換性のある測定器の詳細については、omega.com をご覧ください。
** 測定器励振電圧については、ユーザーが5 Vdcに調節する必要があります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.