スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
APPLICATIONSkW | Volts | Phase | Size of Pot/Max Contents (Lb.) 50/50 |
Max Temp. (°F) |
Dimensions – inches | Model No. (without heat switch) |
Model No. with 3 Heat switch) |
Wt. Lb.) |
|||||
Lead | Solder | Tin | Inside Dia. |
Depth | Outside Dia |
Height | |||||||
0.25 | 120 | 1 | 4.5 | 3.5 | 3 | 750 | 2 1/2 | 2 1/2 | 5 1/4 | 5 3/4 | P-8* | — | 6.5 |
0.5 | 120 | 1 | 18 | 15 | 12 | 750 | 3 3/4 | 4 | 7 | 8 1/2 | P-15 | P-15/3HS | 14.8 |
0.75 | 120 | 1 | 34 | 27 | 22 | 750 | 5 | 4 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | P-25/120 | P-25/120/3HS | 24 |
0.75 | 240 | 1 | 34 | 27 | 22 | 750 | 5 | 4 1/4 | 7 3/4 | 8 1/4 | — | P-25/240/3HS | 24 |
1.38 | 120 | 1 | 64 | 52 | 41 | 750 | 6 1/2 | 5 | 11 | 11 1/2 | P-50/120 | P-50/120/3HS | 49.5 |
1.38 | 240 | 1 | 64 | 52 | 41 | 750 | 6 1/2 | 5 | 11 | 11 1/2 | P-50/240 | P-50/240/3HS | 49.5 |
3 | 240 | 1 | 144 | 113 | 90 | 900 | 7 3/4 | 8 | 14 1/4 | 15 1/2 | P-100A/240 | — | 92 |
3 | 240 | 1 | 144 | 113 | 90 | 900 | 7 3/4 | 8 | 14 1/4 | 15 1/2 | P-100A/480 | — | 92 |
5 | 240 | 3 | 435 | 355 | 280 | 900 | 10 1/2 | 14 1/4 | 18 1/4 | 20 1/4 | P-350/240 | — | 193 |
5 | 480 | 3 | 435 | 355 | 280 | 900 | 10 1/2 | 14 1/4 | 18 1/4 | 20 1/4 | P-350/480 | — | 193 |
9 | 480 | 3 | 1125 | 930 | 725 | 900 | 14 | 20 | 22 3/4 | 26 | P-750 | — | 363 |