フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高ワット密度石英面仕上げ
赤外線輻射パネルヒーター
QCおよびQHシリーズ

QC and QH Series

高ワット密度石英面仕上げ赤外線輻射パネルヒーター QCおよびQHシリーズ | QC and QH Series

高ワット密度石英面仕上げ赤外線輻射パネルヒーター QCおよびQHシリーズ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高ワット密度 QCシリーズ: 40 W/In2 QHシリーズ: 60 W/In2
  • 高温 1800°F (981°C)
  • 高純度成形石英ガラス発光表面
  • 2.5~6ミクロンの波長 を出力
  • ヘビーゲージアルミナイズド鋼ハウジング
赤外線放射ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGALUX™ QHおよびQCシリーズ石英赤外線輻射パネルヒーターは、既存の赤外線輻射パネルヒーターのうちでも最も強力な出力があります。 コイル支持を施すための加工が施された、成形石英ガラス面仕上げのヒーターです。QCシリーズでは98%純度の成形石英が、QHシリーズでは99%純度の成形石英が使用されています。これにより、最大60 W/in2のワット密度と、1800°F (981°C) の最高温度定格が実現しました。ガラス面は洗浄可能で、大きな温度衝撃に対する耐久性があります。ハウジングは頑丈なアルミナイズド鋼で作られ、背面は電気端子ハウジングで構成されています。容易に設置できる取り付けネジが付属しており、ヒーター表面を上下に動かして操作することが可能です。 温度制御のためにタイプK熱電対とともに使用する、オプションの476 cm (3⁄16") 石英保護管も用意しています。
QCおよびQHシリーズヒーターが特にその価値を発揮するのは、使用する際のスペースが狭小で、最大出力を必要とする環境です。 このシリーズの製品は、4 x 10"~12 x 12"サイズの構造ブロックで作られており、フレキシブルな設置が可能です。また、多くのモデルはデュアル電圧です。

特性
電源: 240 Vac、240/480 Vacデュアル電圧、1位相

ワット数: 1600~8640 W
ワット密度:
    QCシリーズ:
40 W/in2

QHシリーズ: 60 W/in2
最高温度石英面: 1800°F (981°C
エミッタ面の組成
    QCシリーズ:
98%純度成形石英
QHシリーズ: 99%純度成形石英
ハウジング: アルミナイズド鋼
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
実施例の部品番号を以下に示す。追加の構成については、この表の下の部品番号Builderを参照してください。
QH-121260
¥469,337 (税込)
(税抜価格 ¥426,670)
納期: 7 週間
 
サーモウェル480分の240ボルトなし放射ヒーター
QH-041060
¥156,448 (税込)
(税抜価格 ¥142,225)
納期: 7 週間
 
放射ヒータ、W / O、T-WELL'' H''
QH-041060-T
¥178,178 (税込)
(税抜価格 ¥161,980)
納期: 7 週間
 
放射ヒーターW /サーモウェル
QH-061060
¥230,417 (税込)
(税抜価格 ¥209,470)
納期: 7 週間
 
放射ヒータ、W / O、T-WELL'' Q''
QH-061260-T
¥261,899 (税込)
(税抜価格 ¥238,090)
納期: 8 週間
 
放射ヒーターW /サーモウェル
QH-101060-T
¥349,195 (税込)
(税抜価格 ¥317,450)
納期: 8 週間
 
放射ヒーターW /サーモウェル
QH-121260
¥469,337 (税込)
(税抜価格 ¥426,670)
納期: 7 週間
 
放射ヒータ、W / O、T-WELL'' Q''
QC-121040-T
¥412,847 (税込)
(税抜価格 ¥375,315)
納期: 7 週間
 
放射ヒーターW /サーモウェル
QC-041040-T
¥179,119 (税込)
(税抜価格 ¥162,835)
納期: 7 週間
 
放射ヒーターW /サーモウェル
QC-061040-T
¥239,019 (税込)
(税抜価格 ¥217,290)
納期: 7 週間
 
放射ヒーターW / THERMOWEL
QC-121040
¥325,177 (税込)
(税抜価格 ¥295,615)
納期: 7 週間
 
放射ヒータ、W / O、T-WELL'' Q''
QC-121040-T
¥412,847 (税込)
(税抜価格 ¥375,315)
納期: 7 週間
 
放射ヒーターW /サーモウェル
QC-121240
¥412,847 (税込)
(税抜価格 ¥375,315)
納期: 7 週間
 
放射ヒータ、W / O、T-WELL'' Q''
QC-121240-T
¥550,875 (税込)
(税抜価格 ¥500,795)
納期: 6 週間
 
放射ヒーターW /サーモウェル
QC-121240-T
¥550,875 (税込)
(税抜価格 ¥500,795)
納期: 6 週間
 
放射ヒーターW /サーモウェル

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.