フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ミニチュアコネクタ付シース熱電対
耐熱:180℃

SICSS

ミニチュアコネクタ付シース熱電対 | SICSS | オメガエンジニアリング | SICSS

ミニチュアコネクタ付シース熱電対 | SICSS | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ガラス充填ナイロンコネクタ本体最大耐熱温度 180℃
  • 304、310、316、321 SS、インコネル、またはSuper OMEGACLAD™ XL シース(高温度用)
  • 長さ:150・300mmがあり
  • シース外径 : 0.25mm ~ 3.2mm
  • 温接点:接地・非接地・露出
  • 組み合わせコネクタ、ケーブルクランプ、安全クリップは別売になります
  • ASTM/ANSI カラーSMPミニチュアコネクタ端子
  • 長さ指定別注も可能
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

高品質なミニチュアコネクタ付シース熱電対です。コネクタ部分は耐熱温度180℃のガラス充填ナイロン。プローブ外径は0.25mm~3.0mmまで6種類から選択可能です。組み合わせコネクタ、ケーブルクランプ、安全クリップは別売になります。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ミニチュアコネクタ付シース熱電対
  
SICSS-125U-12
¥12,687 (税込)
(税抜価格 ¥11,534)
納期: 5 週間
 
J熱電対、SSシース(外径 3.2mm)、300 mm、非接地
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-062G-6
SCASS-062G-6
¥11,321 (税込)
(税抜価格 ¥10,292)
納期: 2 週間
 
K熱電対、SSシース(外径 1.6mm)、150 mm、接地
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-032U-6
SCASS-032U-6
¥12,880 (税込)
(税抜価格 ¥11,709)
納期: 2 週間
 
K熱電対、SSシース(外径 0.8mm)、150 mm、非接地
  
SCPSS-040U-12
¥14,212 (税込)
(税抜価格 ¥12,920)
納期: 2 週間
 
N熱電対、SSシース(外径 0.8mm)、300 mm、非接地
【別売アクセサリ】組み合わせ用コネクタ、ケーブルクランプ、クリップ
  
SMPW-K-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
K熱電対用組み合わせコネクタ
  
SMPW-N-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
N熱電対用組み合わせコネクタ
  
SMPW-J-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
J熱電対用組み合わせコネクタ
  
SMPW-T-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
T熱電対用組み合わせコネクタ
  
PCLM-SMP
¥677 (税込)
(税抜価格 ¥615)
納期: 7 週間
 
SMPW、SMP、HMP、HMPWコネクタと互換性のあるケーブルクランプ
  
SMCL
¥677 (税込)
(税抜価格 ¥615)
納期: 2 週間
 
SMPW、SMP、GMP、HMP、HMPW、HGMPコネクタと互換性のある安全クリップ (1袋10個入り)

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
SIC : J熱電対
SCA : K熱電対
SNN : N熱電対
SCX : E熱電対
SCP : T熱電対

(2) シース材質 :
SS : SS
IN : INC
XL : XL (K・Nのみ)

(3) シース外径 :
010 : 0.25 mm (J・K・Tのみ)
020 : 0.5 mm
032 : 0.8 mm
040 : 1.0 mm
062 : 1.6 mm
125 : 3.2 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長 :
6 : 150 mm
12 : 300 mm
CUSTOM : カスタム長 (インチ) (整数のみ、最大120インチ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.