フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、白金セラミック標準コネクタ
耐熱:1,650℃

RAT-QD

シース熱電対、白金セラミック標準コネクタ | RAT-QD | オメガエンジニアリング | RAT-QD

シース熱電対、白金セラミック標準コネクタ | RAT-QD | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NHX Standard Ceramic Connector Rated to 650°C (1200°F)
  • HSTW Standard Connector Liquid Crystal Polymer Rated to 260°C (500°F)
  • Up to 1650°C (3000°F) Rating
  • Oxidizing or Reducing Atmospheres
  • 1/4" Diameter High- Purity Aluminum Protection Tube
  • Tube Clamp Included for Extra Strength
  • Mating Connector Sold Separately !!
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Type R, S, or B Platinum Thermocouple enclosed in a high-purity alumina protection tube. Elements are insulated by a double bore high purity hardfired alumina insulator.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
RAT-QD-30-12-HSTW-M
¥157,669 (税込)
(税抜価格 ¥143,335)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
RAT-QD-24-12-HSTW-M
¥348,522 (税込)
(税抜価格 ¥316,838)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
SAT-QD-30-12-HSTW-M
¥157,669 (税込)
(税抜価格 ¥143,335)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
SAT-QD-24-12-HSTW-M
¥374,820 (税込)
(税抜価格 ¥340,745)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
BAT-QD-30-12-HSTW-M
¥187,237 (税込)
(税抜価格 ¥170,215)
納期: 5 週間
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
BAT-QD-24-12-HSTW-M
¥489,511 (税込)
(税抜価格 ¥445,010)
納期: 5 週間
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Assembly with SS support tube
RAT-QD-ST4-30-12-HSTW-M
¥154,792 (税込)
(税抜価格 ¥140,720)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
RAT-QD-ST4-24-12-HSTW-M
¥382,278 (税込)
(税抜価格 ¥347,525)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
SAT-QD-ST4-30-12-HSTW-M
¥165,561 (税込)
(税抜価格 ¥150,510)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
SAT-QD-ST4-24-12-HSTW-M
¥382,278 (税込)
(税抜価格 ¥347,525)
納期: 5 週間
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
BAT-QD-ST4-30-12-HSTW-M
¥182,430 (税込)
(税抜価格 ¥165,845)
納期: 5 週間
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
BAT-QD-ST4-24-12-HSTW-M
¥467,077 (税込)
(税抜価格 ¥424,615)
納期: 5 週間
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Sold Separately, Mating Connector & clamp & other accessory Part Number
SSLK-38-14
¥8,850 (税込)
(税抜価格 ¥8,045)
納期: 2 週間
 
1/4 mounting thread
SSLK-38-38
¥9,510 (税込)
(税抜価格 ¥8,645)
納期: 6 週間
 
3/8 mounting thread
HSTW-R/S-F
¥2,576 (税込)
(税抜価格 ¥2,342)
納期: 2 週間
 
Standard Mating Connector
HSTW-U-F
¥2,576 (税込)
(税抜価格 ¥2,342)
納期: 10 週間
 
Standard Mating Connector
PCLM
¥537 (税込)
(税抜価格 ¥488)
納期: 2 週間
 
Cable clamp for standard Connector
SFCL
¥1,230 (税込)
(税抜価格 ¥1,118)
納期: 2 週間
 
Safety Clip for standard Connector
NHX-R/S-F
¥5,600 (税込)
(税抜価格 ¥5,091)
納期: 2 週間
 
Ceramic Mating Connector
NHX-U-F
¥5,600 (税込)
(税抜価格 ¥5,091)
納期: 2 週間
 
Ceramic Mating Connector
PCLM-NHX
¥1,147 (税込)
(税抜価格 ¥1,043)
納期: 2 週間
 
Cable Clamp for NHX
HTCL
¥1,073 (税込)
(税抜価格 ¥975)
納期: 3 週間
 
Safety Clip for NHX
注: Wire batch certificate reports available at no charge upon request; add suffix “-CERT” to model number. For standard ceramic connector, replace “HSTW-M” in model number with “NHX-M” for additional cost.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Thermocouple Types :
RAT : RAT Type Thermocouple
SAT : SAT Type Thermocouple
BAT : BAT Type Thermocouple

(2) Support Tube Length :
オプション選択がない場合 : None
-ST4 : 4 in support tube length

(3) AWG Wire Size :
30 : 30
24 : 24
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.