フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ペーパーレスレコーダー

RD8250シリーズ

ペーパーレスレコーダー | RD8250シリーズ

ペーパーレスレコーダー

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • DC電圧および電流の構成 可能な2つの絶縁入力、 熱電対、RTD、周波数、 回転パルス
  • 4内部アラーム セットポイント
  • 2アラームリレー出力
  • 1デジタル制御入力
  • 100サンプル/秒の 最高ストレージ速度
  • コンパクトフラッシュカードにより、最大2GBのデータをメモリに保存可能
  • 明るくクリアなディスプレイ
  • グラフィック分析、印刷、転送およびエクスポートのためのオプションソフトウェア
  • 標準¼ DINパネルマウント
チャートレコーダ (記録計) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA製RD8250は、デュアルファンクションキーと見やすいディスプレイを備えた洗練されたプロセス レコーダーです。グラフィックユーザーインタフェースにより構成が簡単です。
このレコーダーは、デジタルまたはトレンド形式のリアルタイムデータを表示することができます。フロントパネルUSBポート (オプションで  「-USB」を注文) を通じて、ユーザーはフラッシュメモリーカードからパソコンへデータをアップロードできます。
RD8252には、外部ACアダプター、120~240 Vac、50/60 Hzのユニバーサルプラグセットが付属しています。その他の電源オプションとして、12~24 Vdc絶縁入力 (RD8253)、 および充電電池パックオプション (RD8252-UPS) があります。 電池パックが装着されると、RD8252-UPSは最大8時間まで作動します。電力喪失の際にはデータと設定を保存します。

特性
入力電力:
    RD8252:
9 ±0.5 Vdc @ 5 VA
(外部負荷に依存) 非絶縁。外部AC壁 変圧器 (付属)、100~240 Vac、50/60 Hz
RD8253: 絶縁12~24 Vdc
(下の内部電池パックオプション
との互換性なし)
RD8252-UPS: 内部電池パックオプション付き。連続の操作と 制御された出力が可能
出力: 2出力、5 Vdc @ 50 mA、
外部センサーに電力を供給
チャンネル数: 2ユニバーサル、ユーザーの選択可能
絶縁: シャーシ接地への300 Vac/Vdc チャンネル入力
DC入力
RTD
精度: 0.3% FS (標準的)
分解能: 0.1℃
内部電流源: 1 mA
タイプと範囲 (2または3線):
    100 Ω Pt 385:
-100~750°C
    (-148~1380°F)
100 Ω Pt 392: -100~750°C
    (-148~1380°F)
周波数入力 (Hz)/範囲: 0~10,000/0~600,000回転
速度入力 (rpm) 精度:
    周波数:
±1 Hz
回転: 9999回転未満で±1回転、
    10,000回転以上で±10回転
入力:
    低:
<1 Vdc
高: >3 and <12 Vdc
パルス幅: 最低10ミリ秒
入力インピーダンス: >100 kΩ
測定定格: 1チャンネルあたり最大100サンプル/秒
演算機能: y = mx + b。平均、高ピーク、低ピーク
メディア: コンパクトフラッシュ2
GBまで
ディスプレイ: LCDグラフィック、
160 x 80ピクセル、白LEDバックライトの黒FSTN液晶、ユーザー制御のバックライト輝度およびコントラスト調整
(電子)
ディスプレイモード: トレンド (水平)、
大型デュアルデジタル読み出し、混合モード
ユーザーインタフェース: 5ボタンキーパッド (デュアル機能ボタン)
時計: 自動うるう年、夏時間調整、
内部電池バックアップ
リレー出力: 2アラーム出力
30 Vおよび0.5 A形式「A」リレー
光絶縁入力: 1入力、5~12 Vdc作動
@ 10 mA標準
可聴: 内蔵ビーパー (複数音)
寸法 (フロントパネル): 96 H x 96 W x 152 D mm
(3.78 x 3.78 x 6") (¼ DIN)
環境: 屋内使用のみ、
設置カテゴリーII (IEC 664標準)
汚染度レベルII (IEC61010-1標準)
動作温度: -10~50°C (14~122°F)
相対湿度: 温度31°C (88°F) までで
80%、50% @ 40°C (104°F)
までリニア的に減少
オプションのUSB: フロントパネルUSB 2.0、データ用のスレーブポート、ナビゲーターソフトウェアを使用して、遠隔リアルタイム表示 (不揮発性)
イーサネット: リアルタイムデータの表示、履歴データ転送、リモートコントロール、ナビゲータソフトウェアを使用してレコーダー構成。内蔵Webサーバーは現在の測定値を表示
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252
RD8252
¥232,595 (税込)
(税抜価格 ¥211,450)
納期: 2 週間
 
ペーパーレスレコーダ、2入力、ユニバーサルACアダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-EI
RD8252-EI
¥256,743 (税込)
(税抜価格 ¥233,403)
納期: 2 週間
 
ペーパーレスレコーダ、2入力、イーサネットオプション付きのユニバーサルACアダプター
  
RD8252-UPS-USB
¥291,940 (税込)
(税抜価格 ¥265,400)
納期: 2 週間
 
USBポートとDC電源ユニットの充電式バッテリーでペーパーレスレコーダ、2入力、ユニバーサルACアダプタ
  
RD8252-UPS
¥273,576 (税込)
(税抜価格 ¥248,705)
納期: 2 週間
 
ペーパーレスレコーダ、2入力、DC電源ユニット用充電式バッテリー付きのユニバーサルACアダプター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8252-USB
RD8252-USB
¥235,609 (税込)
(税抜価格 ¥214,190)
納期: 2 週間
 
ペーパーレスレコーダ、2入力、USBポート搭載のユニバーサルACアダプター
  
RD8253
¥232,595 (税込)
(税抜価格 ¥211,450)
納期: 2 週間
 
ペーパーレスレコーダ、2入力、DC電源
  
RD8253-EI
¥266,756 (税込)
(税抜価格 ¥242,505)
納期: 6 週間
 
ペーパーレスレコーダ、イーサネットオプション付きの2入力、DC電源
  
RD8253-USB
¥255,360 (税込)
(税抜価格 ¥232,145)
納期: 2 週間
 
ペーパーレスレコーダ、USBポートと2入力、DC電源
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-SW
RD8250-SW
¥34,128 (税込)
(税抜価格 ¥31,025)
納期: 7 週間
 
グラフィック分析、印刷、エクスポートするためのWindowsソフトウェア
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-CFCR
RD8250-CFCR
¥23,865 (税込)
(税抜価格 ¥21,695)
納期: 2 週間
 
コンパクトフラッシュカードリーダー、USB 2.0互換
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPC14
SPC14
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NEMA 4(IP65)splashpoofカバー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC2048MBCF
RD8250-MC2048MBCF
¥34,485 (税込)
(税抜価格 ¥31,350)
納期: 7 週間
 
2048メガバイトのメモリ·カード
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRD8250-MC1024MBCF
RD8250-MC1024MBCF
¥30,063 (税込)
(税抜価格 ¥27,330)
納期: 7 週間
 
1024メガバイトのメモリ·カード
  
RD8250-MC512MBCF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
512メガバイトのメモリ·カード
  
RD8250-PSC-2W
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ユニバーサルACアダプター100-240VAC(交換部品)
注: WindowsソフトウェアCD、CD版取扱説明書、ACアダプターが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.