フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対:11種類
測温抵抗体(RTD):pt100、Jpt100
電圧:最大50Vまでの範囲

熱電対/測温抵抗体/電圧データロガー | オメガエンジニアリング | 温

熱電対/測温抵抗体/電圧データロガー | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • すべてのチャンネルでユニバーサル絶縁入力を採用
  • 読みやすい スクリーン表示
  • 最高速度100ミリ秒 でデータを保存
  • 大量のデータを取得
  • 各チャネルごとの温度および電圧の設定
  • 読みやすいワイドビューTFT LCD (屋外も可)
  • 信頼性の高い 温度変化測定
  • コンパクトフラッシュおよびSDカードを採用
  • USBメモリーにより、 データコピーの 機能を補助
  • 遠隔データの取得 に役立つ

商品説明

アナログ入力部分のチャンネルには、 絶縁入力を採用しています。各チャンネルは、個別に温度 (熱電対/抵抗温度検出器) および電圧を設定することができます。 11タイプの熱電対、Pt100およびJPt100測温抵抗体、最大50V範囲の電圧 で使用可能です。
アナログ入力は本体左側から配線され、電源および通信ラインは 右側から配線されています。 RDXL120は、狭いスペースでの使用にも対応できるようにデザインされています。
端子台は、1回の手間で容易に取り除くことができるので、配線が容易です。 付属のリチウムイオン電池で7時間 (標準) の操作が可能です。 耐衝撃性は、取り外し可能なゴムカバーを使用して改善しています。
アプリケーションソフトウェア
Datum-LOGGERソフトウェアにより、リアルタイム測定を行い、パソコンでデータを取得した後に、最大10装置に接続して、データの分析および処理ができます。
特徴:
• 最高速度1秒でリアルタイム測定
• 波形表示で取得したデータを 分析するための拡大
• 複数のデータ保存機能 の利用が可能 (選択可能、 部分保存)
標準ソフトウェア付属
D-TOOLソフトウェアにより、波形表示でデータを表示でき、CSV変換が可能です。
おもな機能:
• 測定した二進数データの波形表示
• X/Y軸上で波形表示を 拡大
• 測定した2つの値 (測定値、測定時間) およびチャネル間演算結果 (B - A) を表示
• コピー機能 (クリップボードコピー)
• ストレージ用のCSVへの変換 (カーソル間のデータのスキップ、保存)
• ファイル分割
• 設定および設定ファイルの作成
• Windows® 2000、Windows XPがサポートされた使用環境

特性
リアルタイム測定データ取得機能:
    通信インタフェース:
イーサネット、USB、RS232、RS485
接続可能な最大の装置数 10装置
データ取得チャンネル (装置ごと): 16アナログチャンネル、パルスチャンネル、2ロジック·チャンネル、32XLユニット計算チャンネル、Datum-LOGGERソフトウェア専用の4計算チャンネル、32通信チャネル
測定取得期間: 1、2、5、10、20、30秒、1、2、5、10、20、
30分、1時間 (通信インタフェースがRS485の場合は、設定できる取得期間は、接続した装置の数に応じて異なります。通信インタフェースがイーサネットで、ステーションに設定された通信インタフェースがLAN/RS232またはLAN/RS485の場合は、Datum-LOGGERソフトウェアの設定に関わらず、設定可能な測定期間は10秒またはそれ以上です。)
ディスプレイ: 波形、デジタル、棒グラフ、メーター表示
カーソル値表示: それぞれの測定値、差、最大値、最小値およびカーソルA、Bの平均値を表示
任意のカーソルのリスト表示: 任意のカーソルのリストおよび波形グラフに挿入されたコメントを表示
アラームリストの表示: 取得データのアラームリストの表示
分析ビューの表示: 指定されたすべてのチャンネル、降順または昇順でカーソルAB間の値の差、および降順または昇順で変化率を表示
水平スクロール: 波形表示を水平方向にスクロールすることにより、過去のまたはリアルタイムで取得したデータの表示が可能
横軸のサイズ変更: すべての取得データおよびカーソルAB間のデータを表示
ジャンプ機能: カーソル値の表示において選択したデータを中心とした波形、任意のカーソルリスト、アラームリストまたは分析ビューの再表示
専用計算機能 (リアルタイム測定
で利用可能):
同じRDXL120(ステーション)の
測定データ、関数と演算子で構成される最大16スタックの式は、最大4チャンネル用に設定可能
データロード機能: パソコン上のRDXL120メインユニット測定ファイル、Datum-LOGGER測定ファイル
ファイル処理機能:
    パーシャルストレージ:
カーソルAB間のデータの保存
分割ストレージ: 日付/時刻の間隔を指定して保存         または指定のファイル数に分割して保存
ファイル分割: RDXL120測定データファイルおよび         パソコン上に保存されたDatum-LOGGERソフトウェア測定データファイル は、指定のデータ間隔または指定の日付/時間間隔の数に分割可能         
組み合わせストレージ: Datum-LOGGERソフトウェア測定データファイルの分割サブファイルを結合および保存
ストレージのスキップ: 指定の時間間隔を利用してデータをスキップ
ストレージフォーマット: 二進数形式 (Datum-LOGGER
ソフトウェア専用)
レポート形式のストレージ: 最大値、最小値、平均値の、時/日/週/月単位のレポートをCSV形式で保存。測定データをCSVデータに追加して保存することが可能
メインユニット設定機能: 通信による設定詳細の送信/受信、設定ファイルの読み込み、および設定ファイルの保存
クリップボードコピー機能: 表示された波形画像をクリップボードにコピー
印刷機能: 表示された波形画像の印刷
入力方法: フローティング不平衡入力 (チャンネル間絶縁
(端子「b」は抵抗温度検出器入力とシェア) )
入力数:
    XL121:
8チャンネル
XL122、XL124: 16チャンネル
入力タイプ: 熱電対、RTD (スクリュータイプのみ)、DCV
範囲および測定範囲
    リファレンス動作条件:
温度
(23 ±2°C)、湿度 (55 ±10% RH)、電源電圧 (100~240 Vac)、電源周波数 (50/60 Hz ±1%または未満)、ウォームアップ (30分またはそれ以上)、振動なし、など。これら条件は、機器の動作に影響しません。
基準接合点補償: 内部の基準接合点補償を使用
基準接合点補償精度: ±1°C
最大入力電圧:
    1 Vdcまたはそれ以下、およびTCの電圧範囲:
±10 Vdc
5 Vdcまたはそれ以上の電圧範囲: ±60 Vdc
入力抵抗: 約1 MΩ
最大コモンモード電圧: 30 Vac RMS
(50/60 Hz) または ±60 Vdc
コモンモード除去比:
    100 dB またはそれ以上 (50/60 Hz):
デジタルフィルターOFF
140 dBまたはそれ以上 (50/60 Hz): デジタルフィルターON
測定間隔: 5秒 (8チャンネル端子ブロック)/10秒 (16チャンネル端子ブロック)
ノーマルモード除去比50 dB またはそれ以上 (50/60 Hz): デジタルフィルターON
測定間隔: 5秒 (8チャンネル端子ブロック)/10秒 (16チャンネル端子ブロック)
熱電対バーンアウト検出: 熱電対測定の時は、検出が常にONの状態 (バーンアウトアップスケールのみ)
(表示:"+*****")
入力数:
    パルス入力:
1チャンネル
ロジック入力: 2チャンネル
入力仕様:
    低:
0.9V未満、または端子短絡
高: 2.1V、またはそれ以上、または端子オープン
最大入力電圧: 10 Vdc
ディスプレイユニット: 3.5" TFTカラーLCD (320 x 240画素)
ディスプレイカラー:    
    トレンド/棒グラフ:
16色から選択可 (赤、緑、
青、青紫色、茶色、オレンジ、黄緑、
水色、赤紫、グレー、ライム、ブルーグリーン、ダークブルー、黄色、オリーブ、パープル)
背景色: ホワイトおよびブラックから選択可能
(波形ディスプレイエリア)
アップデート間隔: 最大約1秒 (測定間隔)
測定間隔: 100ミリ秒 (8チャンネル端子ブロック使用時のみ)、200および500ミリ秒、1、2、5、10、20、、30秒、
1、2、5、10、20、30分、1時間
*パルス入力の時のサンプリング間隔は1秒以上または同等
*通信が、LAN/RS232またはLAN/RS485に設定されている場合、
サンプリング間隔は10秒以上または同等
内部メモリー: 16 MB
外部ストレージメディア: コンパクトフラッシュメモリーカード (タイプII)、SDカード、USBメモリー (コピー機能のみUSBメモリーの使用可能。Omegaが確認したUSBメモリーのみ推奨)
保存モード:
    ファイル分割:
[分割なし]または[分割]を選択         ロギング操作の開始時から定時間隔のデータ分割でデータを保存するために[分割]を指定         
メモリーフルオペレーション: [ストップ]、[リピート]、[削除]を選択
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
RDXL121-D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
端末での8チャンネル·プラグ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL122-D
RDXL122-D
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ターミナル内の16チャネル·プラグ
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL900
RDXL900
¥113,102 (税込)
(税抜価格 ¥102,820)
納期: 2 週間
 
データロギングソフトウェア(Windows 7およびVistaの場合)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRDXL-91011
RDXL-91011
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3メートル(10')RS232ケーブル
  
RDXL-94009
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用のリチウムイオン電池
  
RDXL-91029
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3メートル(10')デジタルI / Oケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRCC-1000
RCC-1000
¥14,735 (税込)
(税抜価格 ¥13,395)
納期: 2 週間
 
頑丈なキャリングケース
  
OM-3000-SC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ソフトキャリングケース
  
RDXL-93039
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
スタンド
  
RDXL-93936
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
交換用ラバーブーツ
  
RDXL-95052
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
端子台(8チャンネルのプラグイン)
  
RDXL-95053
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
端子台(16チャンネルのプラグイン)
注: 取扱説明書、ゴムカバー、ACアダプター、CD-ROM標準ソフトウェアが付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード RDXL120 - Portable Data Logger, Quick Setup Manual
ダウンロード RDXL120 - Portable Data Logger, User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.