フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x8、温度データロガー

RDXL8

熱電対 x8、温度データロガー | RDXL8 | RDXL8

熱電対 x8、温度データロガー | RDXL8

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 127 mmディスプレイ
  • 熱電対/直流ミリボルト用の設定可能な8つの絶縁入力
  • SDカード、リアルタイム データロガー
  • すべての入力をグラフィックディスプレイ
  • 8入力のプログラム可能な高または低アラーム
  • 2 GB SDカードおよび ソフトウェアが付属
  • カレンダー時計内蔵
  • USB通信でパソコンからデータをダウンロード
  • グラフィックディスプレイを利用した独立運用
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

高分解能および高速アナログデジタル変換器を備えたRDXL8 は、あらゆる工業用途におけるデータロギング要件を満たします。グラフィックディスプレイに 測定値を表示し、分析する機能により、収集したデータをさらに分析するときにコンピュータにダウンロードする必要性がなくなります。RDXL8 は、リモートロギングに最適な製品であり、工業環境でモバイル測定装置として使用するのに理想的です。RDXL8 シリーズのマルチポイントデータロガーは、統合記録、プロファイリングおよびアーカイブ機能を実行でき工業用途において非常に有用です。また、ディスプレイ汎用性とフレキシブルデータストレージのメリットがあ ります。

仕様 バッテリータイプ:
 RDXL8:1.5V単3アルカリ電池8個(付属)
 RDXL8CD:11.1Vリチウム電池1個(付属)
ACアダプタ:
 DC: 調整済12V/300mA出力
 AC:110V
電力消費:
 100 mA:バックライトあり
 70 mA: バックライトなし
冷接点補償精度:±0.5ºC
温度係数:ºCで0.01%
任意の2入力間の
絶縁入力保護:
350 Vp-p
寸法: 257 L x 155 W x 57 mm径
重量: 1160g(電池含む)
動作環境: 0~50ºC、85% RH
ストレージ環境: -20~60ºC、75% RH

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
RDXL8
¥733,284 (税込)
(税抜価格 ¥666,622)
納期: 3 週間
 
温度 (熱電対) 8ch データロガー(白黒ディスプレイ)
  
RDXL8CD
¥926,321 (税込)
(税抜価格 ¥842,110)
納期: 2 週間
 
温度 (熱電対) 8ch データロガー(カラーディスプレイ)
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
¥12,491 (税込)
(税抜価格 ¥11,355)
納期: 2 週間
 
K熱電対、接地、1/8 "直径、6"長い
  
RDXL800-PRINTER
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RDXL8用サーマルプリンタ
  
RDXL800CD-PRINTER
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RDXL8CDサーマルプリンタ
  
RDXL800-PAPER
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
サーマルペーパー(2ロール)
  
2GB-SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
予備の2ギガバイトのSDカード
注: 1.5V 単3 アルカリ電池、AC アダプタ、USB ケーブル、ソウフトウェアCD、2 GB SD カード、8 個のタイプK 熱電対、キャリーケースおよび取扱説明書 が付属しています。RDXL8 には、1.5V 単3 アルカリ電池8 個が付属しています。RDXL8 CD には、11.1V リチウム電池1 個が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Hardware Manual
ダウンロード RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Software Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.