フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

  Discontinued -ピンレス水分/相対湿度計
赤外線放射温度計付き

RH297

ピンレス水分/相対湿度計、赤外線放射温度計付き | RH297 | RH297

ピンレス水分/相対湿度計、赤外線放射温度計付き | RH297

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • 最大20 までのラベル読取値を手動で保存
  • 大型で測定値の読み取りが容易なバックライトデュアルディスプレイに、アナログ棒グラフを瞬間表示
  • 表面下19 mm までの深度をピンレス測定
  • 露点、蒸気圧、凝集点の測定
  • ピン型プローブで異なる穿通レベルで水分を測定可能
  • 赤外線デザインで接触せずに表面温度を測定、固定調節率0.95 で距離対スポット比が8:1
  • 内蔵型湿度/ 温度プローブで相対湿度と気温に加えて、ポンドあたり粒数 (GPP) と露点 (DP) を測定
  • 水分/ 湿度アラームの上限/ 下限をプログラム設定
  • 周囲および表面蒸気圧
  • 最小/ 最大およびデータ保留
  • 自動電源オフと低バッテリ表示
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This product has been discontinued. For a possible replacement please see FLIRMR77

RH297 ピンレス水分計は、内蔵赤外線温度計と20 ポイントメモリを装備しています。ピンレス水分センサによって表面を損傷せずに最大20 までラベル読取値を手動で保存/ 呼び出しが可能で、木材およびその他の建築材料の水分を監視します。リモートのピン型プローブも含まれ、接触して水分を測定可能です [ ケーブル長0.9 m]。

RH297 には、自動バックライト機能および高速のアナログ棒グラフを備えた、読みやすい大型デュアルディスプレイが付いています。内蔵のプローブで相対湿度や気温を測定する上に、内蔵の赤外線設計で接触せずに赤外線温度を測定します。検査対象の木材または材料の湿度、気温、赤外線温度、または相対湿度を同時に表示します。高度な機能によって、ポンドあたりの粒数、露点、蒸気圧計算を提供し、水分/ 湿度アラームの上限/ 下限のプログラムが可能です。凝集点を決定するためにさまざまな温度を自動計算する機能 (IR-DP) があります。RH297メータは、校正後出荷され、適切に使用した場合、信頼性が高いサービスを何年も提供し続けます。

ディスプレイ:3 桁プライマリディスプレイ、4 桁セカンダリディスプレイ
蒸気圧:0 ~ 20.0 kPA、温度およびRH 測定値から計算
露点:-30 ~ 100℃
混合率:0 ~ 999 GPP (0 ~ 160g/kg)
サンプリングレート:2 回/ 秒
バックライト:白色LED
メモリ:20 ポイントメモリ
Bluetooth 範囲:およそ10 m
動作温度:4 ~ 43℃
保管温度:-30 ~ 60℃
動作湿度:90%、0 ~ 30℃、75%、30 ~ 40℃、45%、40 ~ 50℃
保管湿度:90%
電源:9V 電池(付属)
電池の寿命:6 ~ 8 週間(毎日4 時間使用)、アルカリ電池使用
自動電源オフ機能(APO):30 分間(公称)操作がない場合。
APO 機能はユーザーが無効にできます。
APO 静止電流:50 μA 最大
寸法:165 x 70 x 38 mm
重量:210 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
RH297
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ピンレス水分/相対湿度メータ、赤外線放射温度計付
RH297-RP
¥58,471 (税込)
(税抜価格 ¥53,155)
納期: 6 週間
 
交換用ピン水分プローブ
注: ピン水分プローブと0.9 m ケーブル、9V 電池、ソフトパウチケース、取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.