関連製品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
ポータブルキャリブレータ, シミュレータ, アナライザ
» RHCL-2
温度/相対湿度校正器
RHCL-2
温度/相対湿度校正器
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
RHCL-2 現場実績のあるオプティカルチルドミラー(OCM)技術
完全独立型ポータブル湿度校正システム
RH と温度の両方における最高
精度(AT): RH 範囲: 5 ~ 95%
10 ~ 50℃気温範囲
温度とRH を個別に制御
ミラー不純物の自動補正
NIST 校正証明書付属
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
RHCL-2 温度/相対湿度校正器は、マイクロプロセッサベースのプログラム可能な湿度校正システムです。計測ラボや屋外で、NIST湿度校正を行うことができます。RHCL-2は独立型システムであり、使用の際に圧縮空気や水道接続を必要としないため、ポータブルサイズにすることができました。このシステムにより、高精度な相対湿度、周囲温度が保証されます。温度/相対湿度は個別の制御が可能で周囲温度による影響で校正が制限されません。
RHCL-2 温度/相対湿度校正器は、トレーサビリティやフィードバック制御を行うため、オプティカルチルドミラー(OCM)の主要な測定技術を使います。製品の特長であるメンテナンス軽減自動バランスサイクル(ABC)、一体型の周囲温度プローブ、D2チルドミラーセンサにより、使用が簡単です。試料室に置かれ、優れた精度と最速の応答を発揮します。
正確なRH 制御を実行するために、独自の制御方式を採用しています。システムは体積比例制御バルブを内蔵しています。「ドライ」バルブおよび「ウェット」バルブを全開から全閉、またはその間の任意のポイントで個別に調節することにより、望ましい湿度を素早く作り出すことができます。さらに、一体型のチルドミラーを介して試料室の状態を常にチェックしているため、湿度の変化に瞬時に反応し、制御を安定的に保つことが可能です。
仕様
範囲:
RH: 5~95% RH @ 10~50°C
露点/霜点: -40~60°C
精度:
RH: ±0.5% RH @ ±0.2°C
露点/霜点: ±0.2°C
スルーレート: 最大1.0°C /秒、0°C以上
再現率: ±0.5%
出力: アナログ (0~5 Vdcまたは4~20 mA) 、RS232C
電源条件: 100~240 Vac、50~60 Hz、最大150 W
サンプル流量: 1L /min (2.0 SCFH)
動作温度 (制御装置): 0~50°C
重量: 15.4kg
寸法: 高さ21.7 x 幅52 x 奥行43.7 cm
筐体: 超高衝撃性コポリマキャリーケース
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
RHCL-2
お問い合せ下さい
納期:
注文数
温度/相対湿度校正器
RHCL-2-SR
お問い合せ下さい
納期:
注文数
試料室用シール、数量20
RHCL-2-CCB
お問い合せ下さい
納期:
注文数
穴なしチャンバカバー、数量3
RHCL-2-DR5
お問い合せ下さい
納期:
注文数
乾燥剤 2.2kg
注:
取扱説明書、電源コード、クリーニングキット、NIST 校正証明書が付属しています。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >