フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(可逆性 温度ラベル)
耐熱:-30〜120℃

RLC-50

示温材(可逆性 温度ラベル | RLC-50 | オメガエンジニアリング | RLC-50

示温材(可逆性 温度ラベル | RLC-50 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 接着タイプ
  • クリアで読みやすい °Cおよび°F表示
  • 加熱および冷却用途で使用
  • 初期の状態に戻るので、 何度でも使用が可能
  • 非毒性
  • 電気的には–非導電性
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

RLCシリーズラベルは、電子部品、 変圧器、リレー、モーターの温度監視 のために理想的な製品です。液晶ラベ ルを読み取る時に、色の差異に注意し てください。

特性
応答速度: 速い—½~2秒 (標準的)
厚さ: 約0.25 mm (0.010")
精度: ±2°C (3.6°F)
環境: 日光や紫外線に長時間さらすのは避けてください
推奨保管温度: 10~38°C (50~100°F)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-30/0-10
RLC-50-30/0-10
¥4,474 (税込)
(税抜価格 ¥4,067)
納期: 2 週間
 
可逆性温度ラベル、-30〜0°C (5°C刻み)、10個入り
  
RLC-50-30/0-30
¥12,667 (税込)
(税抜価格 ¥11,515)
納期: 2 週間
 
可逆性温度ラベル、-30〜0°C (5°C刻み)、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-0/30-10
RLC-50-0/30-10
¥4,315 (税込)
(税抜価格 ¥3,923)
納期: 2 週間
 
可逆性温度ラベル、0〜30°C (5°C刻み)、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-0/30-30
RLC-50-0/30-30
¥12,269 (税込)
(税抜価格 ¥11,154)
納期: 5 週間
 
可逆性温度ラベル、0〜30°C (5°C刻み)、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-30/60-10
RLC-50-30/60-10
¥4,235 (税込)
(税抜価格 ¥3,850)
納期: 5 週間
 
可逆性温度ラベル、30〜60°C (5°C刻み)、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-60/90-10
RLC-50-60/90-10
¥4,235 (税込)
(税抜価格 ¥3,850)
納期: 2 週間
 
可逆性温度ラベル、60〜90°C (5°C刻み)、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-30/90-10
RLC-50-30/90-10
¥4,235 (税込)
(税抜価格 ¥3,850)
納期: 2 週間
 
可逆性温度ラベル、30〜90°C (10°C刻み)、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-30/90-30
RLC-50-30/90-30
¥11,614 (税込)
(税抜価格 ¥10,558)
納期: 5 週間
 
可逆性温度ラベル、30〜90°C (10°C刻み)、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-90/120-10
RLC-50-90/120-10
¥4,474 (税込)
(税抜価格 ¥4,067)
納期: 2 週間
 
可逆性温度ラベル、90〜120°C (10°C刻み)、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-50-90/120-30
RLC-50-90/120-30
¥12,269 (税込)
(税抜価格 ¥11,154)
納期: 2 週間
 
可逆性温度ラベル、90〜120°C (10°C刻み)、30個入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
30/0 : -30〜0°C (5°C刻み)
0/30 : 0〜30°C (5°C刻み)
30/60 : 30〜60°C (5°C刻み)
60/90 : 60〜90°C (5°C刻み)
30/90 : 30〜90°C (10°C刻み)
90/120 : 90〜120°C (5°C刻み)

(2) パック :
-10 : 10個入り
-30 : 30個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.