フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(可逆性 温度ラベル)
耐熱:-3〜49℃

RLC-60

示温材(可逆性 温度ラベル) | RLC-60 | オメガエンジニアリング
 | RLC-60

示温材(可逆性 温度ラベル) | RLC-60 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 16点温度表示(メイン表示は°Fもしくは℃)
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
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
°Fメイン表示
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-60-58/88-10
RLC-60-58/88-10
¥4,972 (税込)
(税抜価格 ¥4,520)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、58〜88°F (2°F刻み)、10個入り
  
RLC-60-58/88-30
¥14,152 (税込)
(税抜価格 ¥12,865)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、58〜88°F (2°F刻み)、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-60-26/56-10
RLC-60-26/56-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、26〜56°F (2°F刻み)、30個入り
  
RLC-60-26/56-30
¥14,933 (税込)
(税抜価格 ¥13,575)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、26〜56°F (2°F刻み)、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-60-90/120-10
RLC-60-90/120-10
¥5,346 (税込)
(税抜価格 ¥4,860)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、90〜120°F (2°F刻み)、10個入り
  
RLC-60-90/120-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、90〜120°F (2°F刻み)、30個入り
℃メイン表示
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-60-14/31-10
RLC-60-14/31-10
¥4,908 (税込)
(税抜価格 ¥4,462)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、14〜31°C (1℃刻み)、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-60-14/31-30
RLC-60-14/31-30
¥13,769 (税込)
(税抜価格 ¥12,517)
納期: 18 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、14〜31°C (1℃刻み)、30個入り
  
RLC-60-3/13-10
¥4,908 (税込)
(税抜価格 ¥4,462)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、3〜13°C (1℃刻み)、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRLC-60-32/49-10
RLC-60-32/49-10
¥4,908 (税込)
(税抜価格 ¥4,462)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、32〜49°C (1℃刻み)、10個入り
  
RLC-60-32/49-30
¥14,628 (税込)
(税抜価格 ¥13,298)
納期: 2 週間
 
示温材(可逆性 温度ラベル)、32〜49°C (1℃刻み)、10個入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
58/88 : 58〜88°F (2°F刻み)
26/56 : 26〜56°F (2°F刻み)
90/120 : 90〜120°F (2°F刻み)
14/31 : 14〜31°C (1°C刻み)
3/3 : –3〜13°C (1°C刻み)
32/49 : 32〜49°C (1°C刻み)

(2) 数量 :
-10 : 10個入り
-30 : 30個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.