フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Retractable Sensor Cables for Thermocouples, RTDs and Thermistors

RSC, RSCM シリーズ

熱電対、RTD、サーミスタ用のスプリングコイル状 コイル式ケーブル | オメガエンジニアリリング | RSC, RSCM シリーズ

熱電対、RTD、サーミスタ用のスプリングコイル状 コイル式ケーブル | オメガエンジニアリリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • J、K、T、NおよびE熱電対、RTD/サーミスター用の3線銅
  • 延伸率 最大500%—30 cm のケーブルが 150 cm まで延伸
  • 104°C までの屋内/屋外使用を考慮したTPEプラスチックジャケット
  • 30、60、90、120 cm の収縮時コイル長さ、プラス15 cmの直線端末部
  • ハンドヘルドおよびベンチスタンドの 電子インジケーターでの使用に最適
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™コイル式センサケーブルは、スプリングコイル状のコードにカラーが施され、熱電対やRTD、サーミスタの使用に適しています。

ジャケットの製造品質を高めるために、OMEGAは最新のジャケット素材を採用しました。TPE (熱可塑性エラストマー)は、これまでゴム化合物だけに見られた特長を持つ、 独特の熱可塑性物質です。TPEには、優れた耐久性、柔軟性、耐摩耗性があります。OMEGAの特別な製造技術により、最大500%の延伸率が得られます。

OMEGAのコイル式センサケーブルは、特に電子式インジケータ、パネル、ハンドヘルドまたはベンチタイプのモデルでの使用にとても適しています。 ケーブルは、OMEGA™シリーズ7000高温計のような電源内蔵型非増幅アナログメーターに使用することはできません。
コイル式センサケーブルには非常に多くの用途があります。 振動する機械、ハンドヘルド表面プローブ、あるいは、コイル式センサケーブルが必要なあらういり機器に使用できます。

仕様

絶縁: TPE熱可塑性
エラストマー外側ジャケット
内部導線: PFA
校正: ANSIタイプJ、K、T、EおよびRTD/サーミスター用3ワイヤ銅
熱電対線の準拠: 標準最大許容差、ANSI
MC 96.1 (1975)による
温度定格: -30、105°C
構造: 28ゲージ標準ワイヤ
(7ストランド x 36ゲージ)
長さ: 公称のコイル長さ
30 cm、60 cm、90 cm、
120 cm プラス15 cm の直線端末部。公称の最大延伸長さ 30 cm コイル = 約150 cm
長さの公差: ±10%

ケーブルのカラーコード
熱電対のタイプ 材質 被覆色ジャケット +ワイヤ –ワイヤ
J鉄/コンスタンタン黒色白色赤色
KCHROMEGA™/ALOMEGA™黄色黄色赤色
T銅/コンスタンタン青色青色赤色
ECHROMEGA™/コンスタンタン紫色紫色赤色
RTD/TH銅 (3線)白色2 黒色赤色


ケーブルの標準的抵抗
Ω(30cmのケーブル長さあたり)
30cmコイル状(150cm直線上)
Ω(ワイヤ/30cmあたり)
(1ケーブルあたり3線)
J熱電対K熱電対T熱電対E熱電対RTDおよびサーミスタ
16.327.51433.10.57


型番**
ANSIカラーコード
入力タイプ 外径
mm
RSC-(1)-(2)-(3)-(4)熱電対4.2mm
RSC-RTD-(2)-(3)-(4)測温抵抗体(RTD)4.4mm
RSC-TH-(2)-(3)-(4)TH4.24mm
RSCM*-(1)-(2)-(3)-(4)熱電対3.4 mm


注文方法


1.  1つ目の欄 (1) に希望するANSIを記入してください。熱電対の場合は、ANSI 記号の “J”、“K”、“T”、“N”、“E”を記入、抵抗温度検出器の場合は “RTD”、サー ミスタの場合は「TH」を記入してください。
2.  2つ目の欄 (2) にコイルの長さをフィートで記入してください。 1ft (30 cm)、2ft (60 cm)、3ft (90 cm)、120 cm)。
3.  3つ目の欄 (3) にケーブル端末 (片方)の種類の番号を記入してください。 4. 4つ目の欄 (4) にケーブル端末 (もう片方) の種類の番号を記入してください。

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
RSC-E-1-0-0
¥3,850 (税込)
(税抜価格 ¥3,500)
納期: 2 週間
 
格納式のセンサケーブル
RSC-J-1-2-3
¥8,894 (税込)
(税抜価格 ¥8,085)
納期: 2 週間
 
格納式のセンサケーブル
RSC-RTD-1-0-0
¥3,218 (税込)
(税抜価格 ¥2,925)
納期: 5 週間
 
格納式のセンサケーブル
RSC-TH-4-6-7
¥8,305 (税込)
(税抜価格 ¥7,550)
納期: 6 週間
 
格納式のセンサケーブル
RSCM-E-3-3-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
格納式のセンサケーブル
注: * RSCM = 小型コイル式ケーブル。 † コネクタに合わせる希望のメートル長さまたはピン形状を正しく指定してください。 ** IECカラーコードの場合は、型番末尾に "-IEC" を追加してください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) ケーブルタイプ :
RSC : リトラクタブルセンサケーブル
RSCM : ミニチュアリトラクタブルセンサケーブル

(2) 入力タイプ :
J : タイプJ熱電対
K : タイプK熱電対
T : タイプT熱電対
E : タイプE熱電対
RTD : 抵抗温度検出器
TH : サーミスタ

(3) 引き入れ後の長さ :
1 : 1フィート(30 cm)
2 : 2フィート (60 cm)
3 : 3フィート (90 cm)
4 : 4フィート (120 cm)

(4) 端末の種類 (エンド#1) :
0 : トリミングした端末 (標準)
1 : スペードラグ
2 : OST-M (オス型)
3 : OST-F(メス型)
4 : SMP-M (オス型)
5 : SMP-F(メス型)
6 : OTP-F (メス型 - サーミスターおよびRTDのみ)
7 : OTP-M (メス型 - サーミスタおよびRTDのみ)
8 : TA3-FL (メス型 - サーミスタおよびRTDのみ)
9 : TA3-FL (オス型ーサーミスタおよびRTDのみ)
10 : MTP-F (メス型 - サーミスタおよびRTDのみ)
11 : MTP-M (メス型 - サーミスタおよびRTDのみ)

(5) 端末の種類 (エンド#2) :
0 : トリミングした端末 (標準)
1 : スペードラグ
2 : OST-M (オス型)
3 : OST-F(メス型)
4 : SMP-M (オス型)
5 : SMP-F(メス型)
6 : OTP-F (メス型 - サーミスタおよびRTDのみ)
7 : OTP-M (メス型 - サーミスタおよびRTDのみ)
8 : TA3-FL (メス型 - サーミスターおよびRTDのみ)
9 : TA3-FL (オス型ーサーミスタおよびRTDのみ)
10 : MTP-F (メス型 - サーミスタおよびRTDのみ)
11 : MTP-M (メス型 - サーミスタおよびRTDのみ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.