フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Bulb and Capillary Thermostats for Heating Cables

RTBC

Bulb and Capillary Thermostats | RTBC

Bulb and Capillary Thermostats

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Pipe Line or Tank Wall Sensing
  • Complete with Integral Bulb and Capillary Thermostat
  • Setpoint Range 18°C to 204°C (0 to 400°F)
  • For Process Temperature Maintenance
  • Type RTBC-EP for Division II Areas
温度校正器 / 実験用機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONS
Temperature Setpoint Range: -18 to 200°C (0 to 400°F)
Ambient Temperature Range: -40 to 71°C (-40 to 160°F)
Minor Scale Divisions: 5.6°C (10°F)
Switch Rating: 22 AMPS @ 120 to 480V ac, SPDT (Type RTBC); 11 AMPS @ 120 to 250V ac, SPDT (Type RTBC-EP)
Maximum Sensor Exposure Temperature: 230°C (450°F)
Dimensions:
Length: 13.3 cm (5.25 in.);
Width: 10.8 cm (4.25 in.);
Height when mounted on pipe: 15.9 cm (6.25 in.)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTBC
RTBC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Bulb and capillary thermostat
  
RTBC-EP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Bulb and capillary thermostat for Division II Areas
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.