フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

リード線付測温抵抗体
耐熱:-30〜300°C

RTD-(*)-F3105

リード線付測温抵抗体 | RTD-2-F3105 | オメガエンジニアリング | RTD-(*)-F3105

リード線付測温抵抗体 | RTD-2-F3105 | オメガエンジニアリング

¥18,415 RTD-2-F3105-36-T

  • 時定数(63%)1 秒未満
  • 動作範囲: -30 ~ 300℃、クラスA 薄膜素子スタイル、-100 ~ 450℃ クラスA 巻線型素子スタイル
  • 長さ1 m 2、3、4 線式
  • #26 AWG 標準ニッケルメッキ銅、ガラス編組絶縁被覆ケーブルの仕様が手配可能
  • ● ケーブル接続部分にはセラミック セメント絶縁素子使用
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

All of OMEGA’s RTD elements can be supplied with additional lead wire attached to existing leads. Longer leads create more flexibility for use in many RTD probe sensor applications. The size of the potted junction between lead wire and element is kept as small as possible. Note: These elements are not intended for direct immersion into liquids. Configurations below reflect 36" lead wire, Style-2 (3 Wire).
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
RTD-1-F3105-36-T
¥21,032 (税込)
(税抜価格 ¥19,120)
納期: 2 週間
 
F3105 element, PFA lead wire insulation, 2-wire lead
  
RTD-1-F3105-36-G
¥17,160 (税込)
(税抜価格 ¥15,600)
納期: 2 週間
 
F3105 element, Glass lead wire insulation, 2-wire lead
  
RTD-1-F3105-36-B
¥18,981 (税込)
(税抜価格 ¥17,255)
納期: 2 週間
 
F3105 element, Bare lead wire insulation, 2-wire lead
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-T
RTD-2-F3105-36-T
¥20,257 (税込)
(税抜価格 ¥18,415)
納期: 2 週間
 
F3105 element, PFA lead wire insulation, 3-wire lead
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3105-36-G
RTD-2-F3105-36-G
¥20,427 (税込)
(税抜価格 ¥18,570)
納期: 2 週間
 
F3105 element, Glass lead wire insulation, 3-wire lead
  
RTD-2-F3105-36-B
¥21,243 (税込)
(税抜価格 ¥19,312)
納期: 6 週間
 
F3105 element, Bare lead wire insulation, 3-wire lead
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3102-36-T
RTD-2-F3102-36-T
¥20,567 (税込)
(税抜価格 ¥18,697)
納期: 2 週間
 
F3102 element, PFA lead wire insulation, 3-wire lead
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-F3102-36-G
RTD-2-F3102-36-G
¥21,901 (税込)
(税抜価格 ¥19,910)
納期: 2 週間
 
F3102 element, Glass lead wire insulation, 3-wire lead
  
RTD-2-F3102-36-B
¥21,236 (税込)
(税抜価格 ¥19,305)
納期: 2 週間
 
F3102 element, Bare lead wire insulation, 3-wire lead
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-1PT100K2515-36-T
RTD-2-1PT100K2515-36-T
¥23,133 (税込)
(税抜価格 ¥21,030)
納期: 6 週間
 
1PT100K2515 element, PFA lead wire insulation, 3-wire lead
  
RTD-2-1PT100K2515-36-G
¥22,000 (税込)
(税抜価格 ¥20,000)
納期: 6 週間
 
1PT100K2515 element, Glass lead wire insulation, 3-wire lead
  
RTD-2-1PT100K2515-36-B
¥22,000 (税込)
(税抜価格 ¥20,000)
納期: 6 週間
 
1PT100K2515 element, Bare lead wire insulation, 3-wire lead
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRTD-2-1PT100KN2528-36-T
RTD-2-1PT100KN2528-36-T
¥21,243 (税込)
(税抜価格 ¥19,312)
納期: 2 週間
 
1PT100K2528 element, PFA lead wire insulation, 3-wire lead
  
RTD-2-1PT100KN2528-36-G
¥21,852 (税込)
(税抜価格 ¥19,865)
納期: 2 週間
 
1PT100K2528 element, Glass lead wire insulation, 3-wire lead
  
RTD-2-1PT100KN2528-36-B
¥21,852 (税込)
(税抜価格 ¥19,865)
納期: 6 週間
 
1PT100K2528 element, Bare lead wire insulation, 3-wire lead
注: 2線の場合は、型番中の"2"を"1"に変更してください。差額分が価格から引かれます。4-線構成の場合は、型番中の"2"を"3"に変更してください。追加費用がかかります。 さらに長いリードの場合は、型番中の"-36"をインチ単位の長さに変更してください。3、 4線ケーブルまたは2線ケーブル分のコストが価格に追加されます。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wires Configuration :
2 : Standard 3 wires configuration
1 : 2 Wires Configuration
3 : 4 Wires Configuration

(2) RTD Element Type :
F3105 : Thin film Pt100 RTD element
F3102 : Thin film Pt100 RTD element
1PT100KN2515 : Pt100 wire wound element
1PT100KN2528 : Pt100 wire wound element
F3145 : Thin film Pt1000 RTD element
F3142 : Thin film Pt1000 RTD element

(3) Insulation Type :
G : Fiberglass Insulated
T : PFA insulated cable
B : Bare (No insulation)

(4) Additional Options :
オプション選択がない場合 : None
-LUG : Spade style terminal lugs standard termination in stripped leads
-OTP : Connectors (3-wire only)
-MTP : Miniature connector
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.