フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート測温抵抗体、クラスB
耐熱:260℃

SA1-RTD-B

シート測温抵抗体、クラスB | SA1-RTD-B | OMEGA | SA1-RTD-B
新製品

シート測温抵抗体、クラスB | SA1-RTD-B | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 100 Ω 薄膜DIN 白金 クラス “B”(0℃で± 0.12%)精度標準
  • シリコーン接着剤、耐熱温度260℃
  • 温度範囲:-73 ~260℃連続的、290℃までの短時間測定が可能
  • 3 線式構成標準、カラーコード(IEC-60751 およびASTM-E-1137 基準)
  • 応答速度:0.9 秒未満(毎秒3ft/s で流れる水中で63% 応答)。熱板上で2 秒未満
  • 便利な3 本入パックで販売
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
最低/最高温度:-73°C〜260°C、短時間使用:290°C(セメントで固定する場合)
変換素子: 100Ωで 0°C、温度計数 0.00385 Ω/Ω/°C (IEC60751)
精度: ±0.12%で0°C (クラスB)
安定性:0.2℃ ドリフト/年以下
応答速: 1秒以下 (水中での応答速度は63%)、ホットプレートでは2秒以下
自己加熱効果: 2.5 mW/°C
リードワイヤ:1 m 、26 AWG 撚線ニッケル-めっき銅、PFA絶縁ジャケットケーブル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
クラスB精度
  
SA1-RTD-B-TA4F
¥63,455 (税込)
(税抜価格 ¥57,686)
納期: 6 週間
 
フィルム型測温抵抗体、長さ: 1m、TA4Fコネクタ、3本入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSA1-RTD-B
SA1-RTD-B
¥41,576 (税込)
(税抜価格 ¥37,796)
納期: 6 週間
 
フィルム型測温抵抗体、長さ: 1m (40 in)、コネクタなし、3本入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) ワイヤ数 :
オプション選択がない場合 : 3線
-2W : 2線

(2) 長さ :
オプション選択がない場合 : 1 m
-80 : 2 m
-120 : 3 m

(3) コネクタ :
オプション選択がない場合 : コネクタなし
-MTP : MTPコネクタ
-OTP : OTPコネクタ
-TA3F : TA3Fコネクタ
-TA4F : TA4Fコネクタ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.