フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

サーモウェル(耐久型ネジ付)外径1/4プローブ用
接続ネジサイズ:3/4 or 1 NPT
材質:真鍮,カーボン,ステンレス,モネル®

サーモウェル (耐久型ネジ付)
260Hシリーズ

ササーモウェル(耐久型ネジ付)外径1/4プローブ用
接続ネジサイズ:3/4 or 1 NPT
材質:真鍮,カーボン,ステンレス,モネル® | サーモウェル (耐久型ネジ付) 260Hシリーズ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

商品説明

用途: 標準長、¼"バイメタル温度計。 #20ゲージ熱電対素子 非外装液体封入ガラステスト温度計。他に温度検知素子は最大外径0.252"。
接続サイズ: 3⁄4および1 NPT規格 他のネジサイズも注文可能です。
保護管用保護コーティング: • 腐食に強い • 化学薬品用 • プロセス制御用カラーコードセンサー • PFA、エポキシー等の素材があります。詳細な情報についてはカスタマーサービスまでお問い合わせ。
材質: 真鍮 (ASTM B-16)、炭素鋼 (C-1018)、ステンレススチール A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316、モネル®。 特殊素材のウェルもあります。値段はご注文に応じて決まります。
キャップとチェーンのオプション: 真鍮キャップをご注文の場合は、注文時に「-CC-Brass」を型番に加え、追加コストをが発生します 304 SSキャップをご注文の場合は、型番の最後に 「-CC」を加え、追加コストをが発生します

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
実施例の部品番号を以下に示す。追加の構成については、この表の下の部品番号Builderを参照してください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with the3/4-260H-U21/2-304SS
3/4-260H-U21/2-304SS
¥17,100 (税込)
(税抜価格 ¥15,545)
納期: 10 週間
 
ヘビーデューティスレッドウェル、3/4 "NPT、2 1/2挿入長、304SS
  
1-260H-U71/2-CS
¥27,720 (税込)
(税抜価格 ¥25,200)
納期: 9 週間
 
ヘビーデューティスレッドウェル、1 "NPT、7 1/2挿入長、炭素鋼
  
1-260H-U221/2-BRASS
¥63,602 (税込)
(税抜価格 ¥57,820)
納期: 9 週間
 
ヘビーデューティスレッドウェル、1 "NPT、22 1/2挿入長、真鍮
注: * 材質の種類を、304ステンレススチールは 「304」、316ステンレススチールは 「316」 、カーボンスチールは 「CS」、真鍮は 「BRASS」 と指定します。 PFAコーティングが注文可能です。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) External thread - NPT :
3/4 : 3/4インチ
1 : 1インチ

(2) Insertion length dimension :
21/2 : 2 1/2インチ
41/2 : 4 1/2インチ
71/2 : 7 1/2インチ
101/2 : 10 1/2インチ
131/2 : 13 1/2インチ
161/2 : 16 1/2インチ
221/2 : 22 1/2インチ

(3) 素材 :
304SS : 304 SS
316SS : 316 SS
CS : 炭素鋼
BRASS : 真鍮
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.