フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コンクリート/モルタル用ひずみゲージ

SGD-30/120-LY40

コンクリート/モルタル用ひずみゲージ | SGD-30/120-LY40 | SGD-30/120-LY40

コンクリート/モルタル用ひずみゲージ | SGD-30/120-LY40

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Coveniently Priced per Pack of 5
  • Linear Gages with Grid Length up to 150 mm
  • Very Flexible, Mechanically Strong
  • Broad Temperature Range
  • Solder Pad Termination
  • Clear Alignment Marks
  • For Use With Hot or Cold cure Adhesives
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Special extra-long grid patterns for measuring strain in inhomogeneous materials.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PRICE PER PKG OF 5
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGD-30/120-LY40
SGD-30/120-LY40
¥48,191 (税込)
(税抜価格 ¥43,810)
納期: 2 週間
 
25 mm Grid, 120 ohms ( PKG OF 5)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGD-30/350-LY40
SGD-30/350-LY40
¥49,206 (税込)
(税抜価格 ¥44,733)
納期: 5 週間
 
30 mm Grid, 350 ohms (PKG OF 5)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGD-50/120-LY40
SGD-50/120-LY40
¥58,685 (税込)
(税抜価格 ¥53,350)
納期: 5 週間
 
50 mm Grid, 120 ohms (PKG OF 5)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGD-150/240-LY40
SGD-150/240-LY40
¥134,178 (税込)
(税抜価格 ¥121,980)
納期: 5 週間
 
150 mm Grid, 240 ohms (PKG OF 5)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.