フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ロゼットひずみゲージ
0/45/90°, 0/60/120°/ デルタ型、3素子

SGD-3/350-RY11

ロゼットひずみゲージ0/45/90°, 0/60/120°/ デルタ型、3素子 | SGD-3/350-RY11

ロゼットひずみゲージ0/45/90°, 0/60/120°/ デルタ型、3素子

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Conveniently Priced per Pack of 5
  • 45° and 60° Rosettes to Determine Unknown Strain
  • Very Flexible, Mechanically Strong
  • Broad Temperature Range
  • Clear Alignment Marks
  • Affix with Hot Cure or Cold Adhesives
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

平坦および積層ロゼットひずみゲージを提供しています。平坦ロゼットは、1面に3個のひずみゲージ素子が配置されています。積層ロゼットは、3個のひずみゲージ素子が積層されています。ひずみゲージを選択する際は、違いを考慮してください。平坦ロゼットは、積層ロゼットと比較していくつかの利点があります。平坦ロゼットは、より薄く、より高弾性です。曲面に使用することができ、不規則な面にも対応します。ただし、平坦型ゲージの強化作用は最小限に抑えられています。平坦ロゼットは、放熱性および安定性ともにすぐれています。積層ロゼットは、複数の層が重なっているため、より厚く丈夫です。電圧が印加されたときの放熱性は劣ります。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Encapuslated with Ribbon Leads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
SGD-3/120-RY11
¥58,999 (税込)
(税抜価格 ¥53,635)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/350-RY11
¥58,999 (税込)
(税抜価格 ¥53,635)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/120-RY41
¥61,292 (税込)
(税抜価格 ¥55,720)
納期: 2 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/350-RY41
¥58,999 (税込)
(税抜価格 ¥53,635)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
Encapuslated with Ribbon Leads, Matched to Aluminum (PRICE PER PKG OF 5)
SGD-3/120-RY13
¥58,999 (税込)
(税抜価格 ¥53,635)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/350-RY13
¥58,999 (税込)
(税抜価格 ¥53,635)
納期: 2 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/120-RY43
¥58,999 (税込)
(税抜価格 ¥53,635)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/350-RY43
¥61,292 (税込)
(税抜価格 ¥55,720)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
Encapuslated with Solder Pads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
SGD-3/120-RY31
¥51,849 (税込)
(税抜価格 ¥47,135)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/350-RY31
¥51,849 (税込)
(税抜価格 ¥47,135)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/120-RY71
¥51,849 (税込)
(税抜価格 ¥47,135)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/350-RY71
¥51,849 (税込)
(税抜価格 ¥47,135)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
Encapuslated with Solder Pads, Matched to Aluminum (PRICE PER PKG OF 5)
SGD-3/120-RY33
¥51,849 (税込)
(税抜価格 ¥47,135)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/350-RY33
¥51,849 (税込)
(税抜価格 ¥47,135)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/120-RY73
¥57,266 (税込)
(税抜価格 ¥52,060)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGD-3/350-RY73
¥51,849 (税込)
(税抜価格 ¥47,135)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
注: †最大許容ブリッジ励振電圧
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.