フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

カルマひずみゲージ
Tロゼットゲージ

SGK-B

カルマひずみゲージ、Tロゼットゲージ | SGK-B | SGK-B

カルマひずみゲージ、Tロゼットゲージ | SGK-B

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 圧力センサ用ひずみゲージ
  • 温度範囲: -75~200℃
  • 耐久性
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明


3種類のTロゼットあり:

SGK-B3A-K350U -***** は、2つの独立したひずみゲージを備え、1つのキャリア上でグリッドが互いに垂直構造になっています。
SGK-BH3A-K350U-***** は、ハーフブリッジ設計で、2つのひずみゲージを備え、1つのキャリア上でグリッドが互いに垂直構造で共通のリード線/パッドがあります。
SGK-B5A-K350W-***** は、ハーフブリッジTロゼット設計で、高精度が求められるカラムロードセルにしばしば利用されます。このひずみゲージの形状は、上部にタブがあり、中央のひずみゲージが縦方向でカラムの主要な応力方向に使用されます。垂直になるグリッドは、両側に半分ずつ分割されています。これは、横グリッドとも呼ばれます。横グリッドは、曲げひずみ、またはカラムの斜め方向荷重に適しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
90° Tロゼット、軸ひずみ、分離ゲージ、350 Ω
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGK-B3A-K350U-PC11-E
SGK-B3A-K350U-PC11-E
¥20,880 (税込)
(税抜価格 ¥18,982)
納期: 2 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGK-B3A-K350U-PC23-E
¥23,117 (税込)
(税抜価格 ¥21,015)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
90° Tロゼット、ハーフブリッジ、共通リード線/パッド、350 Ω
  
SGK-BH3A-K350U-PC11-E
¥20,880 (税込)
(税抜価格 ¥18,982)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGK-BH3A-K350U-PC23-E
¥20,880 (税込)
(税抜価格 ¥18,982)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
高精度カラムロードセルに使用、350 Ω
  
SGK-B5A-K350W-PC11-E
¥26,642 (税込)
(税抜価格 ¥24,220)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
  
SGK-B5A-K350W-PC23-E
¥26,642 (税込)
(税抜価格 ¥24,220)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
注: * 最大許容ブリッジ電源電圧(Vrms)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.