フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

カルマひずみゲージ
デュアル平行グリッド

SGK-D

カルマひずみゲージ、デュアル平行グリッド | SGK-D | SGK-D

カルマひずみゲージ、デュアル平行グリッド | SGK-D

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 圧力センサ用ひずみゲージ
  • スチール/アルミニウム
  • 曲げのための二重平行グリッドひずみ用
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

カルマKシリーズデュアル線形パターンひずみゲージを提供しています。これらのひずみゲージは、ビームの両側にアクセスする、ビーム曲げ変換器 (圧力センサ) に使用できます。各ベースには、平行に配置された2つの独立した線形ひずみゲージが備えられています。高精度のカルマ材が、比類のない温度および疲労特性を実現します。Kシリーズゲージは、メッキされたはんだパッドを備え、はんだ付けが簡単かつ迅速です。特殊なソルダーやフラックスを用意する必要がありません。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
曲げひずみのための小型デュアル平行グリッドパターン、350 Ω
SGK-D2A-K350Q-PC11-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-D2A-K350Q-PC23-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
曲げひずみのための中型デュアル平行グリッ ドパターン、350 Ω
SGK-D3A-K350U-PC11-E
¥19,239 (税込)
(税抜価格 ¥17,490)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-D3A-K350U-PC23-E
¥19,239 (税込)
(税抜価格 ¥17,490)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
曲げひずみのための中型デュアル平行グリッ ドパターン、350 Ω
SGK-D3B-K350Q-PC11-E
¥19,239 (税込)
(税抜価格 ¥17,490)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-D3B-K350Q-PC23-E
¥19,239 (税込)
(税抜価格 ¥17,490)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
曲げひずみのための大型デュアル平行グリッ ドパターン、350 Ω
SGK-D6A-K350S-PC11-E
¥22,451 (税込)
(税抜価格 ¥20,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-D6A-K350S-PC23-E
¥22,451 (税込)
(税抜価格 ¥20,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
曲げひずみのための、高抵抗/低放熱大型デ ュアル平行グリッドパターン、1000 Ω
SGK-D6A-K1000S-PC11-E
¥23,513 (税込)
(税抜価格 ¥21,375)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-D6A-K1000S-PC23-E
¥23,513 (税込)
(税抜価格 ¥21,375)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
注: * 最大許容ブリッジ電源電圧(Vrms)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.