フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

カルマひずみゲージ
ハーフブリッジ、デュアル線形

SGK-LH

カルマひずみゲージ、ハーフブリッジ、デュアル線形 | SGK-LH | SGK-LH

カルマひずみゲージ、ハーフブリッジ、デュアル線形 | SGK-LH

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 圧力センサ用ひずみゲージ
  • スチール/アルミニウム
  • 二重曲げ用のデュアル線径ハーフブリッジ
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAは、共通タブを備えるハーフブリッジ設計のデュアル線形ひずみゲージを提供しています。これらのひずみゲージは、反曲点のあるビーム向けの圧力センサ (変換器) 設計に利用できます。反曲点とは、対向する方向に曲げが生じる、構造上のポイントと定義されます。また圧力センサは、逆曲げビームとして説明することができます。グリッドは両方とも同一方向に線形であり、通常曲げひずみ用途に使用されます。 3種類のモデルを用意しています:
標準:SGK-LH1A-K350T-****、グリッドの中央線間が5.52 mm コンパクト:広幅グリッドのSGK-LH1B-K350T-****、グリッドの中央線間が5.50 mm
大型:SGK-LH1C-K350T-****、グリッドの中央線間が10.50 mm
**** PC11またはPC23
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
線形パターン、デュアルグリッド、ハーフブリッジ、共通リード線/タブパターン、350 Ω
SGK-LH1A-K350T-PC11-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-LH1A-K350T-PC23-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
小型線形パターン、デュアルグリッド、ハ ーフブリッジ、共通リード線/タブパター ン、350 Ω
SGK-LH1B-K350T-PC11-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-LH1B-K350T-PC23-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
大型リニアデュアルグリッド、ハーフブリッ ジ、共通リード線/タブパターン、350 Ω
SGK-LH1C-K350T-PC11-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-LH1C-K350T-PC23-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
注: 最大許容ブリッジ電源電圧 (Vrms)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.