フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

カルマひずみゲージ
線形ダイアフラムゲージ

SGK

カルマひずみゲージ、線形ダイアフラムゲージ | SGK | SGK

カルマひずみゲージ、線形ダイアフラムゲージ | SGK

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 圧力センサ用ひずみゲージ
  • 1つのベース上にフルブリッジゲージ
  • 温度範囲: -75~200℃
  • 耐久性
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

圧力センサ設計での使用を目的に、Kシリーズ線形パターンダイアフラム式ひずみゲージを提供しています。線形パターンダイアフラムは、1つのキャリアに4つのひずみゲージを備えています。中央のひずみゲージが引張りに応答し、外側の2つが圧縮に応答します。圧力センサ設計において、ダイアフラムは周縁部に固定され、均一な圧力を受けます。ダイアフラムの中央近くでは、半径方向と接線方向のひずみが正でほぼ等しくなります。中央から周縁部に移動するにつれ、半径方向のひずみが低減し、負になります。 中央と周縁部との真ん中でひずみが最小になり、リード線/はんだパッドは、この低応力エリアに配置されます。このパターンには、2つのハーフブリッジがあります。各ハーフブリッジは、共通のリード線/はんだパッドを備えています。以下に、パターンを拡大し、詳細を示します。ひずみゲージと端子パッドに番号を表示し、ラベル付けしています。ホイートストンブリッジの角部は、ゼロ温度補償レジスタ、必要な場合はゼロバランス補償レジスタを追加するためにスペースが設けられています。SGK-LD1B-K350Q-****は、0.500インチ径ダイアフラムに使用できます。

線形パターンひずみゲージは、1方向のひずみ測定に使用します。ひずみゲージパターンを、表の左側に示します。基本的な応力方向を示す「矢印」に注意してください。

線形パターンひずみゲージは、様々な形状とサイズを用意しています。OMEGADYNE®は、応力の集中部や高勾配部のひずみを測定するための超小型線形パターンを提供しています。端末は、グリッドの1端に2つ、あるいはグリッドの各端に1つです。広幅または狭幅のグリッドパターンがあります。ひずみゲージがリボン線またははんだパッドを備えているかは、端末の略語である「TERM」と記された欄を見ます。「L」はリボン線を示し、「SP」ははんだパッドを示します。ひずみゲージが、鋼鉄またはアルミに適した温度特性を備えているかは、補償の略語である「COMP」と記された欄を見ます。「ST」は鋼鉄を示し、「AL」はアルミを示します。付属品の接着が可能な端子パッドの型番については、「BTP」と記された欄を見ます。

寸法については、パターンのゲージグリッドの長さを(A)、幅を(B)で示し、マトリックスすなわちキャリアの長さを(C)、幅を(D)で示しています。パターンには、アライメント用の三角マーク、およびクリープコードを示す文字コードが含まれます。

寸法等の詳細は PDF商品仕様をご覧ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
線形フルブリッジダイアフラム ゲージ、350Ω
SGK-LD1B-K350Q-PC11-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りカルマひずみゲージ (スチール補償)
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGK-LD1B-K350Q-PC23-E
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
5個入りひずみゲージ (アルミニウム補償)
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
注: * 最大許容ブリッジ電源電圧 (Vrms). **** PC11 または PC23.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.