フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力センサ用ひずみゲージ フルブリッジ線形

SGT-7/350-LD11

圧力センサ用ひずみゲージ フルブリッジ線形 | SGT-7/350-LD11

圧力センサ用ひずみゲージ フルブリッジ線形

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • お得な5個入りパック
  • 高弾性、曲げ半径が小さい
  • 広域な温度範囲
  • 見やすいアライメント・マーク
  • 熱硬化性接着剤または低温硬化性接着剤のいずれでも取付け可能
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAは、圧力変換器設計での使用を目的に、変換器品質の線形ダイアフラムパターンひずみゲージを提供しています。これらのパターンは、1つのベースに4個のひずみゲージを配置しています。中央のひずみゲージが引張りに応答し、外側の2つが圧縮に応答します。圧力変換器設計において、ダイアフラムは周縁部に固定され、均一な圧力を受けます。ダイアフラムの中央近くでは、半径方向と接線方向のひずみが正でほぼ等しくなります。中央から周縁部に移動するにつれ、半径方向のひずみが低減し、負になります。中央と周縁部との真ん中でひずみが最小になり、リード線/はんだパッドは、この低応力エリアに配置されます。このパターンには、2つのハーフブリッジがあります。各ハーフブリッジは、共通のリード線/はんだパッドを備えています。以下に、パターンを拡大し、詳細を示します。ひずみゲージと端子パッドに番号を表示し、ラベル付けしています。ホイートストンブリッジの角部は、ゼロ温度補償抵抗器、必要な場合はゼロバランス補償抵抗器を追加するためにスペースが設けられています。複数のサイズを用意しています。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
フルブリッジ、 10.2 mm径ダイアフラム、 350 Ω
SGT-9/350-LD11
¥34,551 (税込)
(税抜価格 ¥31,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-9/350-LD13
¥34,551 (税込)
(税抜価格 ¥31,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-9/350-LD41
¥32,417 (税込)
(税抜価格 ¥29,470)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-9/350-LD43
¥32,417 (税込)
(税抜価格 ¥29,470)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
フルブリッジ、 13.5 mm径ダイアフラム、 350 Ω
SGT-12/350-LD11
¥34,551 (税込)
(税抜価格 ¥31,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-12/350-LD13
¥34,551 (税込)
(税抜価格 ¥31,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-12/350-LD41
¥32,593 (税込)
(税抜価格 ¥29,630)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-12/350-LD43
¥32,417 (税込)
(税抜価格 ¥29,470)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
フルブリッジ、 19.2 mm径ダイアフラム、 350 Ω
SGT-18/350-LD11
¥37,400 (税込)
(税抜価格 ¥34,000)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-18/350-LD13
¥37,400 (税込)
(税抜価格 ¥34,000)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-18/350-LD41
¥34,551 (税込)
(税抜価格 ¥31,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-18/350-LD43
¥34,551 (税込)
(税抜価格 ¥31,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
フルブリッジ、 19.2 mm径ダイアフラム、高抵抗、 低放熱、1000 Ω
SGT-18/1000-LD11
¥37,609 (税込)
(税抜価格 ¥34,190)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-18/1000-LD13
¥37,400 (税込)
(税抜価格 ¥34,000)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-18/1000-LD41
¥34,551 (税込)
(税抜価格 ¥31,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-18/1000-LD43
¥34,551 (税込)
(税抜価格 ¥31,410)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
フルブリッジ、 25.4 mm径ダイアフラム、 350 Ω
SGT-24/350-LD11
¥40,964 (税込)
(税抜価格 ¥37,240)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-24/350-LD13
¥40,964 (税込)
(税抜価格 ¥37,240)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-24/350-LD41
¥37,400 (税込)
(税抜価格 ¥34,000)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-24/350-LD43
¥37,400 (税込)
(税抜価格 ¥34,000)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
ハーフブリッジ、ペア使用、 13 mm径ダイアフラム、350 Ω
SGT-8/350-LD11
¥36,603 (税込)
(税抜価格 ¥33,275)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-8/350-LD13
¥30,987 (税込)
(税抜価格 ¥28,170)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-8/350-LD41
¥29,574 (税込)
(税抜価格 ¥26,885)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-8/350-LD43
¥29,574 (税込)
(税抜価格 ¥26,885)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
ハーフブリッジ、ペア使用、 13 mm径ダイアフラム、500 Ω
SGT-8/500-LD11
¥30,987 (税込)
(税抜価格 ¥28,170)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-8/500-LD13
¥30,987 (税込)
(税抜価格 ¥28,170)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-8/500-LD41
¥29,574 (税込)
(税抜価格 ¥26,885)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-8/500-LD43
¥29,574 (税込)
(税抜価格 ¥26,885)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
フルブリッジ、7 mm径 ダイアフラム、350 Ω
SGT-7/350-LD11
¥30,987 (税込)
(税抜価格 ¥28,170)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-7/350-LD13
¥30,987 (税込)
(税抜価格 ¥28,170)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-7/350-LD41
¥29,574 (税込)
(税抜価格 ¥26,885)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-7/350-LD43
¥29,574 (税込)
(税抜価格 ¥26,885)
納期: 5 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.