フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力センサ用ひずみゲージ
フルホイートストンブリッジ、 両振り曲げビーム / 反曲ビーム

SGT-3E, SGT-3F, SGT-3

圧力センサ用ひずみゲージフルホイートストンブリッジ、 両振り曲げビーム / 反曲ビーム | SGT-3E, SGT-3F, SGT-3

圧力センサ用ひずみゲージフルホイートストンブリッジ、 両振り曲げビーム / 反曲ビーム

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高精度な圧力センサ品質のひずみゲージ
  • 350または1000 Ωあり
  • 中央線間の距離を、3種類用意
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

お客様のニーズに合った変換器の設計・組立てが可能です。これらのフルブリッジひずみゲージを使用して、反曲点のあるビーム用の変換器を設計できます。反曲点とは、対向する方向に曲げが生じる、構造上のポイントと定義されます。また、この変換器は、両振り曲げビーム、またはダブルベンド(二重曲げ)ビームとして説明されることもあります。4個のグリッドは線形で、すべてが同一方向です。貴社材料の弾性係数と降伏強度を調べ、応力-ひずみ曲線の線形部分に適合するように、ばね要素を設計します。最良の結果を得るには、ステンレス鋼またはアルミを使用し、ひずみゲージの温度特性を一致させます。ひずみゲージの設置にビームの片側しか利用できない場合、曲げひずみ用途に、これらのフルブリッジひずみゲージを使用できます。これらのゲージは、1つのベースに4個すべてのひずみゲージが備えられているので、迅速で簡単な取付けができます。1つのベースに複数のひずみゲージを備えると、いくつかの利点があります。4個のひずみゲージの互いのアライメントがすでに実施済みです。一部のひずみゲージは、リボン線またははんだパッドを共有し、配線作業ならびに貴重な時間を節約します。ホイートストンブリッジの信号出力部は未使用なので、センサ性能を試験して改善できます。ホイートストンブリッジ回路の未使用角部は、ゼロ温度補償抵抗器とゼロバランス補償抵抗器を簡単に追加できます。追加の接着式端子パッドを未使用角部に配置し、適切な抵抗器を配線できます。あるいは、4本のリード線(+励振、-励振、+信号、-信号)を接続し、必要に応じて信号リード線をジャンパー接続して、ホイートストンブリッジを完成させることもできます。変換器の電源を投入し、既知の負荷で校正してください.。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ダブルベンドビーム用フルブリッジ、中央線間距離 6.35 mm、350 Ω
SGT-3E/350-FB11
¥36,751 (税込)
(税抜価格 ¥33,410)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3E/350-FB13
¥36,751 (税込)
(税抜価格 ¥33,410)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3E/350-FB41
¥33,556 (税込)
(税抜価格 ¥30,505)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3E/350-FB43
¥37,703 (税込)
(税抜価格 ¥34,275)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
ダブルベンドビーム用フルブリッジ、中央線間距離8.38 mm、350 Ω
SGT-3F/350-FB11
¥36,955 (税込)
(税抜価格 ¥33,595)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3F/350-FB13
¥36,955 (税込)
(税抜価格 ¥33,595)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3F/350-FB41
¥33,556 (税込)
(税抜価格 ¥30,505)
納期: 2 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3F/350-FB43
¥33,737 (税込)
(税抜価格 ¥30,670)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
ダブルベンドビーム用フルブリッジ、高抵抗、低放熱、中央線間距離15mm、1000 Ω
SGT-3/1000-FB11
¥38,346 (税込)
(税抜価格 ¥34,860)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3/1000-FB13
¥38,561 (税込)
(税抜価格 ¥35,055)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3/1000-FB41
¥36,955 (税込)
(税抜価格 ¥33,595)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
SGT-3/1000-FB43
¥36,955 (税込)
(税抜価格 ¥33,595)
納期: 6 週間
 
5個入りひずみゲージ
※寸法等の仕様はPDFをご覧ください。
注: *最大許容ブリッジ励振電圧
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.