フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、小型ダブルコネクタ
耐熱:220℃

SICSS-DUAL

シース熱電対、小型ダブルコネクタ | オメガエンジニアリング | SICSS-DUAL

シース熱電対、小型ダブルコネクタ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 長さ 150 mm
  • 外径 1.5または3mm
  • 304、310、316、 321 SS、Inconel®またはSuper OMEGACLAD™ XL シース
  • デュアルミニチュアコネクタ組み合わせコネクタ、ケーブルクランプ、クリップは別売になります。(2018年8月より)
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ ミニチュアデュアル素子熱電対プローブアッセンブリは4芯OMEGACLAD™ケーブルを使って作られ、迅速な接続ができるSMPサブミニチュアコネクタを備えています。304ステンレススチールシースが標準、外径1.5 mmまたは3 mm、温接点は接地、非接地、露出のタイプがあります。標準長は150 mm、他の長さもあります。組み合わせコネクタは別売になります。

熱電対 シース外径
mm
接地
非接地 露出
J
304 SS
1.5
3.0
SICSS-062G-6-DUAL
SICSS-125G-6-DUAL
SICSS-062U-6-DUAL
SICSS-125U-6-DUAL
SICSS-062E-6 DUAL
SICSS-125E-6-DUAL
K
304 SS
1.5
3.0
SCASS-062G-6-DUAL
SCASS-125G-6-DUAL
SCASS-062U-6-DUAL
SCASS-125U-6-DUAL
SCASS-062E-6-DUAL
SCASS-125E-6-DUAL
E
304 SS
1.5
3.0
SCXSS-062G-6-DUAL
SCXSS-125G-6-DUAL
SCXSS-062U-6-DUAL
SCXSS-125U-6-DUAL
SCXSS-062E-6-DUAL
SCXSS-125E-6-DUAL
T
304 SS
1.5
3.0
SCPSS-062G-6-DUAL
SCPSS-125G-6-DUAL
SCPSS-062U-6-DUAL
SCPSS-125U-6-DUAL
SCPSS-062E-6-DUAL
SCPSS-125E-6-DUAL



OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対(接地型)以外は、部品番号ビルダーからご注文ください。
ミニチュアコネクタ(デュアル)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-062G-6-DUAL
SCASS-062G-6-DUAL
¥28,952 (税込)
(税抜価格 ¥26,320)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対(デュアル)、K熱電対、シース:SS
外径:1.5 mm、長さ:150 mm、接地型
  
SCASS-125G-6-DUAL
¥29,519 (税込)
(税抜価格 ¥26,835)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対(デュアル)、K熱電対、シース:SS
外径:3.0 mm、長さ:150 mm、接地型
  
SCAIN-062G-6-DUAL
¥19,091 (税込)
(税抜価格 ¥17,355)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対(デュアル)、K熱電対、シース:INC
外径:1.5 mm、長さ:150 mm、接地型
  
SCAIN-125G-6-DUAL
¥28,507 (税込)
(税抜価格 ¥25,915)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対(デュアル)、K熱電対、シース:INC
外径:3.0 mm、長さ:150 mm、接地型
  
SCAXL-062G-6-DUAL
¥30,272 (税込)
(税抜価格 ¥27,520)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対(デュアル)、K熱電対、シース:XL
外径:1.5 mm、長さ:150 mm、接地型
  
SCAXL-125G-6-DUAL
¥25,647 (税込)
(税抜価格 ¥23,315)
納期: 5 週間
 
コネクタ付シース熱電対(デュアル)、K熱電対、シース:XL
外径:3.0 mm、長さ:150 mm、接地型
【別売】アクセサリ組み合わせ用コネクタ、ケーブルクランプ、クリップ
  
smpw-k-f-rohs
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
K熱電対用組み合わせコネクタ
  
PCLM-SMP
¥677 (税込)
(税抜価格 ¥615)
納期: 6 週間
 
SMPW、SMP、HMP、HMPWコネクタと互換性のあるケーブルクランプ
  
SMCL
¥677 (税込)
(税抜価格 ¥615)
納期: 2 週間
 
SMPW、SMP、GMP、HMP、HMPW、HGMPコネクタと互換性のある安全クリップ (1袋10個入り)

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
SIC : J熱電対
SCA : K熱電対
SCX : E熱電対
SCP : T熱電対
SNN : N熱電対

(2) シース材 :
SS : 304 SS
310SS : 310 SS
316SS : 316 SS
321SS : 321 SS
IN : INC
XL : XL

(3) シース外径 :
062 : 1.5 mm
125 : 3.0 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長さ :
6 : 150 mm
CUSTOM : カスタム (最大120インチ)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.