フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ミニチュアコネクタ、IECカラー

SMPW (IEC)

ミニチュアコネクタ、IECカラー | SMPW (IEC)

ミニチュアコネクタ、IECカラー

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • IECカラーコード
  • 拘束カバーねじ
  • 20 AWG(Ø0.8)までの撚線または単線が接続可能
  • クイック接続接点ワッシャ
  • SMPWシリーズ 耐熱180°C
  • HMPWシリーズ 耐熱260°C
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オメガエンジニアリングの熱電対ミニチュアコネクタは、高耐圧設計、IECまたはANSIカラーコード、取り外し可能な可逆書き込みウィンドウ、クイック接続接点ワッシャ等、多くの機能があります。

SMPWコネクタは、ガラス充填ナイロン製で、最高温度定格は180°C です。
HMPWコネクタは液晶ポリマ製で、最大温度定格は260°Cです。



注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
IECカラー ガラス充填ナイロン (耐熱 -29~180°C)、書込みウィンドウ付
SMPW-KI-M
¥1,176 (税込)
(税抜価格 ¥1,069)
納期: 10 週間
 
ミニチュア熱電対コネクタ、K熱電対、オス型、IECカラー(緑)
SMPW-KI-F
¥1,389 (税込)
(税抜価格 ¥1,263)
納期: 2 週間
 
ミニチュア熱電対コネクタ、K熱電対、メス型、IECカラー(緑)
SMPW-TI-M
¥1,176 (税込)
(税抜価格 ¥1,069)
納期: 2 週間
 
ミニチュア熱電対コネクタ、T熱電対、オス型、IECカラー(茶)
SMPW-TI-F
¥1,389 (税込)
(税抜価格 ¥1,263)
納期: 2 週間
 
ミニチュア熱電対コネクタ、T熱電対、メス型、IECカラー(茶)
SMPW-J-M
¥1,176 (税込)
(税抜価格 ¥1,069)
納期: 2 週間
 
ミニチュア熱電対コネクタ、J熱電対、オス型、IEC/ANSIカラー(黒)
SMPW-J-F
¥1,389 (税込)
(税抜価格 ¥1,263)
納期: 2 週間
 
ミニチュア熱電対コネクタ、J熱電対、メス型、IEC/ANSIカラー(黒)
IECカラー 液晶ポリマ(耐熱 -29~260°C)、書込みウィンドウ付
HMPW-KI-M
¥1,453 (税込)
(税抜価格 ¥1,321)
納期: 2 週間
 
ミニチュア熱電対コネクタ、K熱電対、オス型、IECカラー(緑)
HMPW-KI-F
¥1,799 (税込)
(税抜価格 ¥1,635)
納期: 2 週間
 
ミニチュア熱電対コネクタ、K熱電対、メス型、IECカラー(緑)

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) コネクタ型 :
SMPW : ガラス充填ナイロン (耐熱 -29~180°C)
HMPW : 液晶ポリマ(耐熱 -29~260°C)

(2) 熱電対タイプ | カラーコード :
KI : K熱電対 IEC緑
J : J熱電対 IEC/ANSI黒
TI : T熱電対 IEC茶
NI : N熱電対 IECピンク
E : E熱電対 IEC/ANSI紫
R/SI : R/S熱電対 IEC橙

(3) コネクタ :
M : オス型
F : メス型
MF : オス/メス型 ペア
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.