フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Rugged, Reliable Strip Heaters

SN and SNH Series

Industrial Strip Heaters | SN and SNH Series

Industrial Strip Heaters

¥33,890 SNH-15/120V

CE
  • 3 /4" (1.9 cm) and 1" (2.54) Wide
  • Rugged, Reliable Premium Quality
  • 100 to 1500 Watts
  • 2 Terminals at One End
  • C.S.A. Certified
  • SN Series- 3 /4" Width SNH Series-1"Width
ストリップヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



Dimension-Inches (cm) Watts W/In2 Rust-Resisting Iron Sheath
Model No.
Chrome Steel Sheath
Model No.
Wt.
Lb (kg)
A B D
8 (20)7 (18)6 1/2 (17)25024—SNH-08/120.36 (.16)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)1008SN-910/120—.38 (.17)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)30021—SNH-09/120.38 (.17)
101/2 (27)9 1/2 (24)9 (23)15011SN-1015/120—.5 (.2)
11 (28)10 (25)9 1/2 (24)35019—SNH-11/120.5 (.2)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)1509SN-1215/120—.63 (.29)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)40019—SNH-12/*.63 (.29)
14 (36)13 (33)12 1/2 (32)45017—SNH-14/*.70 (.32)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)2008SN-1520/*—.75 (.34)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)50017—SNH-15/.75 (.34)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)2508SN-1825/*—.85 (.39)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)60017—SNH-18/*.85 (.39)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18 (46)60015—SNH-19/*.96 (.44)
21 (53)20 (53)19 1/2 (50)75017—SNH-21/*1.0 (.45)
22 1/2 (57)21 1/2 (55)21 (53)75016—SNH-22/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)3007SN-2430/*—1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)80016—SNH-24/*1.0 (.45)
25 1/2 (65)24 1/2 (62)24 (61)90016—SNH-25/*1.1 (.50)
271/2 (70)26 1/2 (67)26 (66)90014—SNH-27/*1.1 (.50)
28 3/4 (73)27 3/4 (70)27 1/4 (69)100016—SNH-28/*1.25 (.57)
30 3/8 (77)29 3/8 (75)28 7/8 (73)4508SN-3045/*—1.25 (.57)
30 1/2 (77)29 3/8 (75)28 (71)100015—SNH-30/*1.25 (.57)
33 1/2 (85)32 3/8 (82)31 (79)100014—SNH-33/*1.4 (.64)
35 3/4 (91)34 3/4 (88)34 1/4 (87)6009SN-3660/*—1.5 (.68)
35 7/8 (91)34 3/4 (88)33 3/8 (85)100013—SNH-36/*1.5 (.68)
38 1/2 (98)37 3/8 (95)36 (91)125015—SNH-38/*1.60 (.73)
39 7/8 (101)38 3/4 (98)37 3/8 (95)125014—SNH-40/*1.60 (.73)
42 1/2 (108)41 3/4 (106)40 (102)125013—SNH-43/*1.80 (.82)
43 7/8 (111)42 3/8 (108)41 3/8 (105)125013—SNH-44/*1.80 (.82)
45 7/8 (117)44 3/4 (114)43 3/8 (110)150014—SNH-46/*1.94 (.88)
47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)150014—SNH-48/*2.0 (.91)
50 7/8 (129)49 3/4 (126)48 3/8 (123)150013—SNH-51/2.13 (.97)
53 3/8 (136)52 3/4 (134)51 3/8 (130)150012—SNH-54/2.25 (1.0)
/* Designate voltage, i.e.; insert 120 for 120 Vac or 240 for 240 Vac.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SNH-22/240V
¥60,088 (税込)
(税抜価格 ¥54,625)
納期: 6 週間
 
Strip heater, 750W,120V
SNH-28/120V
¥66,809 (税込)
(税抜価格 ¥60,735)
納期: 8 週間
 
Strip heater, 1000W,120 V
SNH-28/240V
¥81,813 (税込)
(税抜価格 ¥74,375)
納期: 2 週間
 
Strip heater, 1000W,240V
SNH-43/120V
¥88,209 (税込)
(税抜価格 ¥80,190)
納期: 8 週間
 
Strip heater, 1250 W, 120 V
SNH-46/240V
¥114,411 (税込)
(税抜価格 ¥104,010)
納期: 8 週間
 
Strip heater,1500W,240V
SSE-2060/120V
¥46,976 (税込)
(税抜価格 ¥42,705)
納期: 8 週間
 
Strip heater, 625 W, 120V
SSE-1437/120V
¥41,052 (税込)
(税抜価格 ¥37,320)
納期: 8 週間
 
Strip heater, 375 W, 120V

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.