フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (ハンドル型)
耐熱:650℃

SPHT シリーズ

表面温度熱電対 (ハンドル型) | SPHT シリーズ | オメガエンジニアリング | SPHT シリーズ

表面温度熱電対 (ハンドル型) | SPHT シリーズ | オメガエンジニアリング

¥19,790 SPHT-J-6

1 year warranty
  • J, K, or E Surface Probes Available
  • 150 mm (6") and 300 mm (12") Long Surface Probes Available
  • Molded Utility Handle Rated to 220ºC (428ºF)
  • Retractable Cable Expands to 1.5 m (5'')
  • Subminiature Connector for Use with Handheld Thermometers
  • 304 SS OMEGACLAD™ Sheath
  • Response Time: 2 Seconds Max for 63% Response
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The SPHT-K-6 is Included at No Additional Cost with These Infrared Thermometers: OS532E, OS533E, OS534E, OSXL689, OS532E-DM, OS533E-DM, OS534E-DM, OS534E-CF, OS533E-CF
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
J Thermocouple Type
  
SPHT-J-6
¥21,769 (税込)
(税抜価格 ¥19,790)
納期: 2 週間
 
Sheath Diameter: 3 mm (1/8")
Probe Length: 150mm (6")
  
SPHT-J-12
¥25,152 (税込)
(税抜価格 ¥22,865)
納期: 2 週間
 
Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
  
SPHT-J-12-RA
¥27,187 (税込)
(税抜価格 ¥24,715)
納期: 5 週間
 
Right Angle Probe, Sheath Diameter: 6 mm (1/4") Probe Length: 300 mm (12")
K Thermocouple Type
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-6
SPHT-K-6
¥21,438 (税込)
(税抜価格 ¥19,489)
納期: 2 週間
 
Sheath Diameter: 3 mm (1/8")
Probe Length: 150mm (6")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-12
SPHT-K-12
¥25,152 (税込)
(税抜価格 ¥22,865)
納期: 2 週間
 
Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-12-RA
SPHT-K-12-RA
¥27,720 (税込)
(税抜価格 ¥25,200)
納期: 2 週間
 
Right Angle Probe, Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
E Thermocouple Type
  
SPHT-E-6
¥22,996 (税込)
(税抜価格 ¥20,905)
納期: 2 週間
 
Sheath Diameter: 3 mm (1/8")
Probe Length: 150mm (6")
  
SPHT-E-12
¥24,486 (税込)
(税抜価格 ¥22,260)
納期: 2 週間
 
Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
  
SPHT-E-12-RA
¥26,994 (税込)
(税抜価格 ¥24,540)
納期: 5 週間
 
Right Angle Probe, Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
Ordering Example: (1) SPHT-K-12 Type K thermocouple, Sheath Diameter: 6 mm (1/4, ¥22,865  plus (1) SPHT-K-12 Type K thermocouple, Sheath Diameter: 6 mm (1/4, ¥22,865, ¥22,865 + 22,865 = ¥45,730
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.