フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

R/S/B 熱電対素線
白金 - ロジウム

SPPL

R/S/B 熱電対素線 | 白金 - ロジウム | オメガエンジニアリング | SPPL

R/S/B 熱電対素線 | 白金 - ロジウム | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • R/S 型は最大1398 ℃ までの酸化または不活性雰囲気での連続使用、1482℃での短時間の使用可。
  • B型は最大1704℃ の酸化または不活性雰囲気で連続使用可
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

白金・ロジウム-シングル

高温での高い抗酸化性と抗腐食性のために、OMEGAは以下3種類の貴金属熱電対用高品質熱電対線を提供します:

S型熱電対:    白金 (–) vs.     白金10%含有ロジウム (+)
R型熱電対:    白金 (–) vs.     白金13%含有ロジウム (+)
B型熱電対:    白金6%含有ロジウム (–) vs.     白金30%含有ロジウム (+)

RおよびS型は最大1398°Cまでの酸化または不活性の環境での連続使用、1482°Cでの短時間の使用に適しています。B型は最大1704°Cの酸化または不活性環境で連続使用できます。 最大温度近くで使用する場合は、太い線サイズをお勧めします。

3種類の熱電対線はすべて真空で短時間使用できます。 B型はそのような使用法で高い安定性を発揮します。 非金属保護管で保護されていない限り、還元性の環境や、金属または非金属の蒸気を含む環境では、使用しないでください。 金属保護管には直接挿入しないでください。

外径の範囲は0.025~0.812 mmです。要求に応じて、熱電対線は標準最大許容差を満たすか超えるように適合ペアとして供給されます。特別な最大許容差線は必要に応じて供給されますが、適合ペアで注文する必要があります。

白金・ロジウム-適合ペア

高温での高い抗酸化性と抗腐食性のために、OMEGAは以下3種類の貴金属熱電対用高品質非絶縁線を提供します:

S型熱電対:    白金 (–) vs.     白金10%含有ロジウム (+)
R型熱電対:    白金 (–) vs.     白金13%含有ロジウム (+)
B型熱電対:    白金6%含有ロジウム (–) vs.     白金30%含有ロジウム (+)

RおよびS型は最大1398°Cまでの酸化または不活性の環境での連続使用、1482°Cでの短時間の使用に適しています。B型は最大1704°Cの酸化または不活性環境で連続使用できます。 最大温度近くで使用する場合は、太い線サイズをお勧めします。

3種類の熱電対線はすべて真空で短時間使用できます。B型はそのような使用法で高い安定性を発揮します。非金属保護管で保護されていない限り、還元性の環境や、金属または非金属の蒸気を含む環境では、使用しないでください。金属保護管には直接挿入しないでください。

外径範囲 0.03~0.81 mm これらの適合ペアは標準最大許容差を満たすか超えるように選択されています。リファレンスグレード線も適合ペアとして使用できます。価格と在庫についてはカスタマーサービスにお問い合わせください。

白金-ロジウム-単線
材質 線外径
mm
型番 材質 線外径
mm
型番
白金
(RN, SN)
0.03
0.05
0.08
0.13
0.20
0.25
0.38
0.51
0.64
0.81
SPPL-001
SPPL-002
SPPL-003
SPPL-005
SPPL-008
SPPL-010
SPPL-015
SPPL-020
SPPL-025
SPPL-032
白金
13% Rh
(RP)
0.03
0.05
0.08
0.13
0.20
0.25
0.38
0.51
0.64
0.81
SP13RH-001
SP13RH-002
SP13RH-003
SP13RH-005
SP13RH-008
SP13RH-010
SP13RH-015
SP13RH-020
SP13RH-025
SP13RH-032
白金
10% Rh
(SP)
0.03
0.05
0.08
0.13
0.20
0.25
0.38
0.51
0.64
0.81
SP10RH-001
SP10RH-002
SP10RH-003
SP10RH-005
SP10RH-008
SP10RH-010
SP10RH-015
SP10RH-020
SP10RH-025
SP10RH-032
白金
6% Rh
(BN)
0.20
0.25
0.38
0.51
0.81
SP6RH-008
SP6RH-010
SP6RH-015
SP6RH-020
SP6RH-032
白金
30% Rh
(BP)
0.20
0.25
0.38
0.51
0.81
SP30RH-008
SP30RH-010
SP30RH-015
SP30RH-020
SP30RH-032
注: * ご注文の際、長さはインチ単位(対)となります。 1インチ=25.4 mm の倍数でご注文ください。

補償導線
熱電対材質種類AWG型番最高温度
°C°F
Cu-Alloy 11 R&S 24
24
20
EXTT-RS-24
EXGG-RS-24
EXTT-RS-20
200
200
200
392
392
392
Cu-Cu B 26
24
20
EXTT-B-26S
EXPP-B-24S
EXGG-B-20
100
100
100
212
212
212

白金-ロジウム-適合ペア線
熱電対タイプ熱電対材質線外径
mm
型番
R 白金
vs
白金-13%
ロジウム
0.03
0.05
0.08
0.13
0.20
0.25
0.38
0.51
0.64
0.81
SP13R-001
SP13R-002
SP13R-003
SP13R-005
SP13R-008
SP13R-010
SP13R-015
SP13R-020
SP13R-025
SP13R-032
S 白金
vs
白金-10%
ロジウム
0.03
0.05
0.08
0.13
0.20
0.25
0.38
0.51
0.64
0.81
SP10R-001
SP10R-002
SP10R-003
SP10R-005
SP10R-008
SP10R-010
SP10R-015
SP10R-020
SP10R-025
SP10R-032
B 白金-6%
ロジウム
vs
白金-30%
ロジウム
0.20
0.25
0.38
0.51
0.81
SP30R-008
SP30R-010
SP30R-015
SP30R-020
SP30R-032
注: ※ご注文の際、長さはインチ単位となります。 1インチ= 25.4mm の倍数でご注文ください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 材質 :
SPPL : 白金 (RN、SN) −線
SP10RH : 白金 10% Rh (SP) +線
SP13RH : 白金 13% Rh (RP) +線
SP6RH : 白金 6% Rh (BN) −線
SP30RH : 白金 30% Rh (BP) +線
SP13R : 適合ペア:白金 vs 白金-13% ロジウム(熱電対R)
SP10R : 適合ペア:白金 vs 白金-10% ロジウム(熱電対S)
SP30R : 適合ペア:白金-6% ロジウム vs 白金-30% ロジウム(熱電対B)

(2) 線径 :
001 : 0.03 mm
002 : 0.05 mm
003 : 0.08 mm
005 : 0.13 mm
008 : 0.2 mm
010 : 0.25 mm
015 : 0.38 mm
020 : 0.51 mm
025 : 0.64 mm
032 : 0.81 mm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.