フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Beaker Heaters

SRBH Series

Beaker Heaters | SRBH Series

Beaker Heaters

¥28,620 SRBH0250-1

CE
  • Easy-to-Install and Remove
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Evenly Heats Across Beaker Surface
  • Fits Griffin and Standard Size Beakers
  • Hook and Loop Closure Allow for Quick Installation and Removal
  • Easily View Graduation During Set-Up and Operation
  • Requires a Temperature or Power Controller (not included)
温度校正器 / 実験用機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONS
Max Exposure Temperature: 232°C (450°F)
Power Density: 5.0 watts/in2 (0.008 watts/mm2)
Dielectric Strength: Over 2000V
Power Leads: 61 cm (2')
Standard 2-Prong Plug: 120 Vac (NEMA 1 to 15)
Bare Wire Connection: 240 Vac
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
SRBH0250-1
¥31,482 (税込)
(税抜価格 ¥28,620)
納期: 2 週間
 
120 Vac, 250ml (8.45oz)
SRBH0400-1
¥33,468 (税込)
(税抜価格 ¥30,425)
納期: 11 週間
 
120 Vac, 400ml (13.5oz)
SRBH0600-1
¥31,994 (税込)
(税抜価格 ¥29,085)
納期: 11 週間
 
120 Vac, 600ml (20.3oz)
SRBH1000-1
¥33,039 (税込)
(税抜価格 ¥30,035)
納期: 11 週間
 
120 Vac, 1000ml (33.8oz)
SRBH0250-2
¥31,482 (税込)
(税抜価格 ¥28,620)
納期: 11 週間
 
240 Vac, 250ml (8.45oz)
SRBH0400-2
¥33,468 (税込)
(税抜価格 ¥30,425)
納期: 11 週間
 
240 Vac, 400ml (13.5oz)
SRBH0600-2
¥32,236 (税込)
(税抜価格 ¥29,305)
納期: 11 週間
 
240 Vac, 600ml (20.3oz)
SRBH1000-2
¥33,363 (税込)
(税抜価格 ¥30,330)
納期: 11 週間
 
240 Vac, 1000ml (33.8oz)
注: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) SRBH0250-1 Beaker Heater, 150 Watts, 120 Vac, ¥28,620
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.