フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

SRF

フィルムヒータ(シリコン)| SRF | OMEGA | SRF

フィルムヒータ(シリコン)| SRF | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • This item has been discontinued. Please see the SRFRA-SRFGA series as a possible replacement

  • 軽量、薄型、フレキシブル
  • 2.5、5、10 W/平方インチ
  • -56~232°C (-70~450°F) 動作温度
  • エッチングフォイルおよび 巻線設計
  • 円形または長方形
  • 115または230** Vac
  • オプションの感圧性接着剤 (PSA)†
フレキシブルヒータ (ポリイミド) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明




簡単接続例:
温調器と28Vヒータのシステム構成
温調器と100Vヒータのシステム構成

OMEGALUX™ シリコンゴムグラスファイバー絶縁フレキシブルヒーターによって、特定の場所で加熱制御が必要な場合に、熱伝導を向上させて早く温めることができます。 2種類の回路設計: エッチングフォイルまたは巻線 長さまたは幅が305 mm (12") 以下のヒーターは、エッチングフォイル設計素子を使用しています。 長さと幅が共に305 mm (12") を超えるすべてのヒーターは巻線設計を使用しています。 電力密度効果: 穏やかな加熱は2.5 W/平方インチが最も適しています。 汎用の機器は5 W/平方インチです。 急速に加熱する場合と高温まで加熱する場合は、10 W/平方インチです。ただし、温度は安全最高使用温度が232°C (450°F) を超えないように制御される必要があります。

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warning.

Round Silicone Rubber Heaters
Without PSA
Model No.
With PSA
Model No.
Diameter
in. (cm)
Total Wattage for Watt Density
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFR-3/*SRFR-3/*-P3(8)183570
SRFR-4/*SRFR-4/*-P4(10)3162.8125.6
SRFR-5/*SRFR-5/*-P5(13)4998.15196.3
SRFR-6/*SRFR-6/*-P6(15)70.67141.3282.7
SRFR-7/*SRFR-7/*-P7(18)96.2192.4384.8
SRFR-8/*SRFR-8/*-P8(20)125.65251.3502.6
SRFR-9/*SRFR-9/*-P9(23)157.9315.8631.7
SRFR-10/*SRFR-10/*-P10(25)196.25392.5785
SRFR-11/*SRFR-11/*-P11(28)237.45474.9949.8
SRFR-12/*SRFR-12/*-P12(30)376.8753.61507.2
/*Insert watt density: 2 for 2.5 W/in2,5 for 5 W/in2 or 10 for 10 W/in2.

Rectangular Silicone Rubber Heaters
Without PSA
Model No.
With PSA
Model No.
Width, In.(cm) Length, In.(cm) Total Wattage for Watt Density
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFG-101/10SRFG-101/10-P1(3)1(3)––10
SRFG-102/*SRFG-102/*-P1(3)2(5)510–
SRFG-103/*SRFG-103/*-P1(3)3(8)7.51530
SRFG-104/*SRFG-104/*-P1(3)4(10)102040
SRFG-105/*SRFG-105/*-P1(3)5(13)12.52550
SRFG-106/*SRFG-106/*-P1(3)6(15)153060
SRFG-107/*SRFG-107/*-P1(3)7(18)17.53570
SRFG-108/*SRFG-108/*-P1(3)8(20)204080
SRFG-109/*SRFG-109/*-P1(3)9(23)22.54590
SRFG-110/*SRFG-110/*-P1(3)10(25)2550100
SRFG-111/*SRFG-111/*-P1(3)11(28)27.555110
SRFG-112/*SRFG-112/*-P1(3)12(30)3060120
SRFG-118/*SRFG-118/*-P1(3)18(46)4590180
SRFG-124/*SRFG-124/*-P1(3)24(61)60120240
SRFG-130/*SRFG-130/*-P1(3)30(76)75150300
SRFG-136/*SRFG-136/*-P1(3)36(91)90180360
SRFG-142/*SRFG-142/*-P1(3)42(107)105210420
SRFG-148/*SRFG-148/*-P1(3)48(122)120240480
SRFG-202/*SRFG-202/*-P2(5)2(5)102040
SRFG-203/*SRFG-203/*-P2(5)3(8)153060
SRFG-204/*SRFG-204/*-P2(5)4(10)204080
SRFG-205/*SRFG-205/*-P2(5)5(13)2550100
SRFG-206/*SRFG-206/*-P2(5)6(15)3060120
SRFG-207/*SRFG-207/*-P2(5)7(18)3570140
SRFG-208/*SRFG-208/*-P2(5)8(20)4080160
SRFG-209/*SRFG-209/*-P2(5)9(23)4590180
SRFG-210/*SRFG-210/*-P2(5)10(25)50100200
SRFG-211/*SRFG-211/*-P2(5)11(28)55110220
SRFG-212/*SRFG-212/*-P2(5)12(30)60120240
SRFG-218/*SRFG-218/*-P2(5)18(46)90180360
SRFG-224/*SRFG-224/*-P2(5)24(61)120240480
SRFG-230/*SRFG-230/*-P2(5)30(76)150300600
SRFG-236/*SRFG-236/*-P2(5)36(91)180360720
SRFG-242/*SRFG-242/*-P2(5)42(107)210420840
SRFG-248/*SRFG-248/*-P2(5)48(122)240480960
SRFG-303/*SRFG-303/*-P3(8)3(8)22.54590
SRFG-304/*SRFG-304/*-P3(8)4(10)3060120
SRFG-305/*SRFG-305/*-P3(8)5(13)37.575150
SRFG-306/*SRFG-306/*-P3(8)6(15)4590180
SRFG-307/*SRFG-307/*-P3(8)7(18)52.5105210
SRFG-308/*SRFG-308/*-P3(8)8(20)60120240
SRFG-309/*SRFG-309/*-P3(8)9(23)67.5135270
SRFG-310/*SRFG-310/*-P3(8)10(25)75150300
SRFG-311/*SRFG-311/*-P3(8)11(28)82.5165330
SRFG-312/*SRFG-312/*-P3(8)12(30)90180360
/*Insert watt density: 2 for 2.5 W/in2,5 for 5 W/in2 or 10 for 10 W/in2.

Rectangular Silicone Rubber Heaters
Without PSA
Model No.
With PSA
Model No.
Width, In.(cm) Length, In.(cm) Total Wattage for Watt Density
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFG-318/*SRFG-318/*-P3(8)18(46)135270540
SRFG-324/*SRFG-324/*-P3(8)24(61)180360720
SRFG-330/*SRFG-330/*-P3(8)30(76)225450900
SRFG-336/*SRFG-336/*-P3(8)36(91)2705401080
SRFG-342/*SRFG-342/*-P3(8)42(107)3156301260
SRFG-348/*SRFG-348/*-P3(8)48(122)3607201440
SRFG-404/*SRFG-404/*-P4(10)4(10)4080160
SRFG-405/*SRFG-405/*-P4(10)5(13)50100200
SRFG-406/*SRFG-406/*-P4(10)6(15)60120240
SRFG-407/*SRFG-407/*-P4(10)7(18)70140280
SRFG-408/*SRFG-408/*-P4(10)8(20)80160320
SRFG-409/*SRFG-409/*-P4(10)9(23)90180360
SRFG-410/*SRFG-410/*-P4(10)10(25)100200400
SRFG-411/*SRFG-411/*-P4(10)11(28)110220440
SRFG-412/*SRFG-412/*-P4(10)12(30)120240480
SRFG-418/*SRFG-418/*-P4(10)18(46)180360720
SRFG-424/*SRFG-424/*-P4(10)24(61)240480960
SRFG-430/*SRFG-430/*-P4(10)30(76)3006001200
SRFG-436/*SRFG-436/*-P4(10)36(91)3607201440
SRFG-442/*SRFG-442/*-P4(10)42(107)4208401680
SRFG-448/*SRFG-448/*-P4(10)48(122)480960—
SRFG-505/*SRFG-505/*-P5(13)5(13)62.5125250
SRFG-506/*SRFG-506/*-P5(13)6(15)75150300
SRFG-507/*SRFG-507/*-P5(13)7(18)87.5175350
SRFG-508/*SRFG-508/*-P5(13)8(20)100200400
SRFG-509/*SRFG-509/*-P5(13)9(23)112.5225450
SRFG-510/*SRFG-510/*-P5(13)10(25)125250500
SRFG-511/*SRFG-511/*-P5(13)11(28)137.5275550
SRFG-512/*SRFG-512/*-P5(13)12(30)150300600
SRFG-606/*SRFG-606/*-P6(15)6(15)90180360
SRFG-607/*SRFG-607/*-P6(15)7(18)105210420
SRFG-608/*SRFG-608/*-P6(15)8(20)120240480
SRFG-609/*SRFG-609/*-P6(15)9(23)135270540
SRFG-610/*SRFG-610/*-P6(15)10(25)150300600
SRFG-611/*SRFG-611/*-P6(15)11(28)165330660
SRFG-612/*SRFG-612/*-P6(15)12(30)180360720
SRFG-618/*SRFG-618/*-P6(15)18(46)2705401080
SRFG-624/*SRFG-624/*-P6(15)24(61)3607201440
SRFG-630/*SRFG-630/*-P6(15)30(76)450900—
SRFG-636/*SRFG-636/*-P6(15)36(91)5401080—
SRFG-642/*SRFG-642/*-P6(15)42(107)6301260—
SRFG-648/*SRFG-648/*-P6(15)48(122)7201440—
SRFG-707/*SRFG-707/*-P7(18)7(18)122.5245490
SRFG-708/*SRFG-708/*-P7(18)8(20)140280560
SRFG-709/*SRFG-709/*-P7(18)9(23)157.5315630
/*Insert watt density: 2 for 2.5 W/in2,5 for 5 W/in2 or 10 for 10 W/in2.

Rectangular Silicone Rubber Heaters
Without PSA
Model No.
With PSA
Model No.
Width, In.(cm) Length, In.(cm) Total Wattage for Watt Density
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFG-710/*SRFG-710/*-P7(18)10(25)175350700
SRFG-711/*SRFG-711/*-P7(18)11(28)192.5385770
SRFG-712/*SRFG-712/*-P7(18)12(30)210420840
SRFG-808/*SRFG-808/*-P8(20)8(20)160320640
SRFG-809/*SRFG-809/*-P8(20)9(23)180360720
SRFG-810/*SRFG-810/*-P8(20)10(25)200400800
SRFG-811/*SRFG-811/*-P8(20)11(28)220440880
SRFG-812/*SRFG-812/*-P8(20)12(30)240480960
SRFG-818/*SRFG-818/*-P8(20)18(46)3607201440
SRFG-824/*SRFG-824/*-P8(20)24(61)480960—
SRFG-830/*SRFG-830/*-P8(20)30(76)6001200—
SRFG-836/*SRFG-836/*-P8(20)36(91)7201440—
SRFG-842/*SRFG-842/*-P8(20)42(107)8401680—
SRFG-848/*SRFG-848/*-P8(20)48(122)9601920—
SRFG-909/*SRFG-909/*-P9(23)9(23)202.5405810
SRFG-910/*SRFG-910/*-P9(23)10(25)225450900
SRFG-911/*SRFG-911/*-P9(23)11(28)247.5965990
SRFG-912/*SRFG-912/*-P9(23)12(30)2705401080
SRFG-1010/*SRFG-1010/*-P10(25)10(25)2505001000
SRFG-1011/*SRFG-1011/*-P10(25)11(28)2755501100
SRFG-1012/*SRFG-1012/*-P10(25)12(30)3006001200
SRFG-1018/*SRFG-1018/*-P10(25)18(46)450900—
SRFG-1024/*SRFG-1024/*-P10(25)24(61)6001200—
SRFG-1030/*SRFG-1030/*-P10(25)30(76)7501500—
SRFG-1036/*SRFG-1036/*-P10(25)36(91)9001800—
SRFG-1042/*SRFG-1042/*-P10(25)42(107)1050——
SRFG-1048/*SRFG-1048/*-P10(25)48(122)1200——
SRFG-1111/*SRFG-1111/*-P11(28)11(28)302.56051210
SRFG-1112/*SRFG-1112/*-P11(28)12(30)3306601320
SRFG-1212/*SRFG-1212/*-P12(30)12(30)360720—
SRFG-1218/*SRFG-1218/*-P12(30)18(46)5401080—
SRFG-1224/*SRFG-1224/*-P12(30)24(61)7201440—
SRFG-1230/*SRFG-1230/*-P12(30)30(76)900——
SRFG-1236/*SRFG-1236/*-P12(30)36(91)1080——
SRFG-1242/*SRFG-1242/*-P12(30)42(107)1260——
SRFG-1248/*SRFG-1248/*-P12(30)48(122)1440——
/*Insert watt density: 2 for 2.5 W/in2,5 for 5 W/in2 or 10 for 10 W/in2.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Round Silicone Rubber Heaters (110Vac Standard)
  
SRFR-3/10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Round silicone rubber heater, 3 in. diameter, 10 W/in2 watt density, without PSA
  
SRFR-3/10-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Round silicone rubber heater, 3 in. diameter, 10 W/in2 watt density, with PSA
  
SRFR-4/5-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Round silicone rubber heater, 4 in. diameter, 5 W/in2 watt density, with PSA
  
SRFR-4/10-P-230V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Round silicone rubber heater, 4 in. diameter, 10 W/in2 watt density, with PSA; 230 Volt
Square or Rectangular Silicone Rubber Heaters (110 Vac Standard)
  
SRFG-101/10-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 1 in. by 1 in., 10 W/in2 watt density, with PSA
  
SRFG-103/5-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 1 in. by 3 in., 5 W/in2 watt density, with PSA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRFG-108/5-P
SRFG-108/5-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 1 in. by 8 in., 5 W/in2 watt density, with PSA
  
SRFG-110/10-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 1 in. by 10 in., 10 W/in2 watt density, with PSA
  
SRFG-203/10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 2 in. by 3 in., 10 W/in2 watt density, without PSA
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSRFG-204/10-P
SRFG-204/10-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 2 in. by 4 in., 10 W/in2 watt density, with PSA
  
SRFG-305/2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 3 in. by 5 in., 2.5 W/in2 watt density, without PSA
  
SRFG-448/2-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 4 in. by 48 in., 2.5 W/in2 watt density, with PSA
  
SRFG-505/10-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 5 in. by 5 in., 10 W/in2 watt density, with PSA
  
SRFG-508/10-P
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Silicone rubber heater, 5 in. by 8 in., 10 W/in2 watt density, with PSA

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: 取扱い説明書が付属しています。 * ワット密度を入れてください: 2.5 W/平方インチは2、5 W/平方インチは5、10 W/平方インチは10。 ** 殆んどのサイズは230Vで使用します。 ヒーターのカスタマーサービスにご相談ください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Model :
SRFR : round silicone rubber heaters
SRFG : rectangular silicone rubber heaters

(2) Diameter (cm) Width (cm) and Length (cm) :
3 : Diameter 7.6 cm (3 in) for SRFR model
4 : Diameter 10 cm (4 in) for SRFR model
5 : Diameter 13 cm (5 in) for SRFR model
6 : Diameter 15 cm (6 in) for SRFR model
7 : Diameter 18 cm (7 in) for SRFR model
8 : Diameter 20 cm (8 in) for SRFR model
9 : Diameter 23 cm (9 in) for SRFR model
10 : Diameter 25 cm (10 in) for SRFR model
11 : Diameter 28 cm (11 in) for SRFR model
12 : Diameter 30 cm (12 in) for SRFR model
101 : Width 2.5 cm (1 in) Length 2.5 cm (1 in) for SRFG model
102 : Width 2.5 cm (1 in) Length 5 cm (2 in) for SRFG model
103 : Width 2.5 cm (1 in) Length 7.6 cm (3 in) for SRFG model
104 : Width 2.5 cm (1 in) Length 10 cm (4 in) for SRFG model
105 : Width 2.5 cm (1 in) Length 13 cm (5 in) for SRFG model
106 : Width 2.5 cm (1 in) Length 15 cm (6 in) for SRFG model
107 : Width 2.5 cm (1 in) Length 18 cm (7 in) for SRFG model
108 : Width 2.5 cm (1 in) Length 20 cm (8 in) for SRFG model
109 : Width 2.5 cm (1 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
110 : Width 2.5 cm (1 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
111 : Width 2.5 cm (1 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
112 : Width 2.5 cm (1 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
118 : Width 2.5 cm (1 in) Length 46 cm (18 in) for SRFG model
124 : Width 2.5 cm (1 in) Length 61 cm (24 in) for SRFG model
130 : Width 2.5 cm (1 in) Length 76 cm (30 in) for SRFG model
136 : Width 2.5 cm (1 in) Length 91 cm (36 in) for SRFG model
142 : Width 2.5 cm (1 in) Length 107 cm (42 in) for SRFG model
148 : Width 2.5 cm (1 in) Length 122 cm (48 in) for SRFG model
202 : Width 5 cm (2 in) Length 5 cm (2 in) for SRFG model
203 : Width 5 cm (2 in) Length 7.6 cm (3 in) for SRFG model
204 : Width 5 cm (2 in) Length 10 cm (4 in) for SRFG model
205 : Width 5 cm (2 in) Length 13 cm (5 in) for SRFG model
206 : Width 5 cm (2 in) Length 15 cm (6 in) for SRFG model
207 : Width 5 cm (2 in) Length 18 cm (7 in) for SRFG model
208 : Width 5 cm (2 in) Length 20 cm (8 in) for SRFG model
209 : Width 5 cm (2 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
210 : Width 5 cm (2 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
211 : Width 5 cm (2 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
212 : Width 5 cm (2 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
218 : Width 5 cm (2 in) Length 46 cm (18 in) for SRFG model
224 : Width 5 cm (2 in) Length 61 cm (24 in) for SRFG model
230 : Width 5 cm (2 in) Length 76 cm (30 in) for SRFG model
236 : Width 5 cm (2 in) Length 91 cm (36 in) for SRFG model
242 : Width 5 cm (2 in) Length 107 cm (42 in) for SRFG model
248 : Width 5 cm (2 in) Length 122 cm (48 in) for SRFG model
303 : Width 7.6 cm (3 in) Length 7.6 cm (3 in) for SRFG model
304 : Width 7.6 cm (3 in) Length 10 cm (4 in) for SRFG model
305 : Width 7.6 cm (3 in) Length 13 cm (5 in) for SRFG model
306 : Width 7.6 cm (3 in) Length 15 cm (6 in) for SRFG model
307 : Width 7.6 cm (3 in) Length 18 cm (7 in) for SRFG model
308 : Width 7.6 cm (3 in) Length 20 cm (8 in) for SRFG model
309 : Width 7.6 cm (3 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
310 : Width 7.6 cm (3 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
311 : Width 7.6 cm (3 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
312 : Width 7.6 cm (3 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
318 : Width 7.6 cm (3 in) Length 46 cm (18 in) for SRFG model
324 : Width 7.6 cm (3 in) Length 61 cm (24 in) for SRFG model
330 : Width 7.6 cm (3 in) Length 76 cm (30 in) for SRFG model
336 : Width 7.6 cm (3 in) Length 91 cm (36 in) for SRFG model
342 : Width 7.6 cm (3 in) Length 107 cm (42 in) for SRFG model
348 : Width 7.6 cm (3 in) Length 122 cm (48 in) for SRFG model
404 : Width 10 cm (4 in) Length 10 cm (4 in) for SRFG model
405 : Width 10 cm (4 in) Length 13 cm (5 in) for SRFG model
406 : Width 10 cm (4 in) Length 15 cm (6 in) for SRFG model
407 : Width 10 cm (4 in) Length 18 cm (7 in) for SRFG model
408 : Width 10 cm (4 in) Length 20 cm (8 in) for SRFG model
409 : Width 10 cm (4 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
410 : Width 10 cm (4 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
411 : Width 10 cm (4 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
412 : Width 10 cm (4 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
418 : Width 10 cm (4 in) Length 46 cm (18 in) for SRFG model
424 : Width 10 cm (4 in) Length 61 cm (24 in) for SRFG model
430 : Width 10 cm (4 in) Length 76 cm (30 in) for SRFG model
436 : Width 10 cm (4 in) Length 91 cm (36 in) for SRFG model
442 : Width 10 cm (4 in) Length 107 cm (42 in) for SRFG model
448 : Width 10 cm (4 in) Length 122 cm (48 in) for SRFG model
505 : Width 13 cm (5 in) Length 13 cm (5 in) for SRFG model
506 : Width 13 cm (5 in) Length 15 cm (6 in) for SRFG model
507 : Width 13 cm (5 in) Length 18 cm (7 in) for SRFG model
508 : Width 13 cm (5 in) Length 20 cm (8 in) for SRFG model
509 : Width 13 cm (5 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
510 : Width 13 cm (5 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
511 : Width 13 cm (5 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
512 : Width 13 cm (5 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
606 : Width 15 cm (6 in) Length 15 cm (6 in) for SRFG model
607 : Width 15 cm (6 in) Length 18 cm (7 in) for SRFG model
608 : Width 15 cm (6 in) Length 20 cm (8 in) for SRFG model
609 : Width 15 cm (6 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
610 : Width 15 cm (6 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
611 : Width 15 cm (6 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
612 : Width 15 cm (6 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
618 : Width 15 cm (6 in) Length 46 cm (18 in) for SRFG model
624 : Width 15 cm (6 in) Length 61 cm (24 in) for SRFG model
630 : Width 15 cm (6 in) Length 76 cm (30 in) for SRFG model
636 : Width 15 cm (6 in) Length 91 cm (36 in) for SRFG model
642 : Width 15 cm (6 in) Length 107 cm (42 in) for SRFG model
648 : Width 15 cm (6 in) Length 122 cm (48 in) for SRFG model
707 : Width 18 cm (7 in) Length 18 cm (7 in) for SRFG model
708 : Width 18 cm (7 in) Length 20 cm (8 in) for SRFG model
709 : Width 18 cm (7 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
710 : Width 18 cm (7 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
711 : Width 18 cm (7 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
712 : Width 18 cm (7 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
808 : Width 20 cm (8 in) Length 20 cm (8 in) for SRFG model
809 : Width 20 cm (8 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
810 : Width 20 cm (8 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
811 : Width 20 cm (8 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
812 : Width 20 cm (8 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
818 : Width 20 cm (8 in) Length 46 cm (18 in) for SRFG model
824 : Width 20 cm (8 in) Length 61 cm (24 in) for SRFG model
830 : Width 20 cm (8 in) Length 76 cm (30 in) for SRFG model
836 : Width 20 cm (8 in) Length 91 cm (36 in) for SRFG model
842 : Width 20 cm (8 in) Length 107 cm (42 in) for SRFG model
848 : Width 20 cm (8 in) Length 122 cm (48 in) for SRFG model
909 : Width 23 cm (9 in) Length 23 cm (9 in) for SRFG model
910 : Width 23 cm (9 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
911 : Width 23 cm (9 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
912 : Width 23 cm (9 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
1010 : Width 25 cm (10 in) Length 25 cm (10 in) for SRFG model
1011 : Width 25 cm (10 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
1012 : Width 25 cm (10 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
1018 : Width 25 cm (10 in) Length 46 cm (18 in) for SRFG model
1024 : Width 25 cm (10 in) Length 61 cm (24 in) for SRFG model
1030 : Width 25 cm (10 in) Length 76 cm (30 in) for SRFG model
1036 : Width 25 cm (10 in) Length 91 cm (36 in) for SRFG model
1048 : Width 25 cm (10 in) Length 122 cm (48 in) for SRFG model
1011 : Width 28 cm (11 in) Length 28 cm (11 in) for SRFG model
1012 : Width 28 cm (11 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
1212 : Width 30 cm (12 in) Length 30 cm (12 in) for SRFG model
1218 : Width 30 cm (12 in) Length 46 cm (18 in) for SRFG model
1224 : Width 30 cm (12 in) Length 61 cm (24 in) for SRFG model
1230 : Width 30 cm (12 in) Length 76 cm (30 in) for SRFG model
1236 : Width 30 cm (12 in) Length 91 cm (36 in) for SRFG model
1242 : Width 30 cm (12 in) Length 107 cm (42 in) for SRFG model
1248 : Width 30 cm (12 in) Length 122 cm (48 in) for SRFG model

(3) Wattage Density :
2 : 2.5 W/in2
5 : 5 W/in2
10 : 10 W/in2

(4) PSA (Adhesive) :
オプション選択がない場合 : without PSA
-P : with PSA
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.