フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

SRL Series

Self-Regulating Heating Cable | SRL Series

Self-Regulating Heating Cable

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 3, 5, 8 & 10 W/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°F (65°C) Maximum Maintenance Temperature
ケーブルヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

APPLICATIONS SRL self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. the 150°F (65°C) maximum pipe maintenance temperature rating also suitable for certain process applications. OMEGALUX ® SRL can be used in hazardous as well as certain corrosive areas.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Prices below are per foot
SRL3-1C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3 watt/ft, 120 volt, tinned copper braided heat cable
SRL3-2C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3 watt/ft, 240 volt, tinned copper braided heat cable
SRL5-1CR
¥4,807 (税込)
(税抜価格 ¥4,370)
納期: 6 週間
 
5 watt/ft, 120 volt,tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
SRL5-2CR
¥3,911 (税込)
(税抜価格 ¥3,555)
納期: 6 週間
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
SRL5-1CT
¥6,402 (税込)
(税抜価格 ¥5,820)
納期: 2 週間
 
5 watt/ft, 120 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
SRL5-2CT
¥5,374 (税込)
(税抜価格 ¥4,885)
納期: 2 週間
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: Pricing shown in price per foot
Minimum length of heating cable is 25 ft.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Watts per foot :
SRL3 : 3 watts / foot
SRL5 : 5 watts / foot
SRL8 : 8 watts / foot
SRL10 : 10 watts / foot

(2) Jacket Type :
-1C : Tinned Copper Braid
-CR : Tinned Copper Braid and TPR Overcoat
-1CT : Tinned Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.