フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature

SRM/E Series

Self-Regulating Rapid Trace Heating Cable | SRM/E Series

Self-Regulating Rapid Trace Heating Cable

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 3, 5, 8, 10, 15 & 20 Watts/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°C (302°F) Maximum Maintenance Temperature
ケーブルヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

APPLICATIONS SRM/E self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for process temperature maintenance and freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. The 190°C (375°F) maximum exposure temperature rating allows steam cleaning of process equipment with up to 170 psig steam. OMEGALUX ® SRM/E trace heating cables can be used in hazardous as well as certain corrosive areas.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Prices below are per foot
SRM/E5-2C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heat cable,5 watts/ft, 240 vac, metallic braid
SRM/E8-1C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heat cable, 8 watts/ft, 120 vac, metallic braid
SRM/E10-1CT
¥8,195 (税込)
(税抜価格 ¥7,450)
納期: 2 週間
 
Heat cable,10 watts/ft, 120 vac, fluoropolymer overcoated
SRM/E10-2CT
¥7,827 (税込)
(税抜価格 ¥7,115)
納期: 6 週間
 
Heat cable,10 watts/ft, 240 vac, fluoropolymer overcoated
SRM/E20-1C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heat cable,20 watts/ft, 120 vac, metallic braid
SRM/E20-2CT
¥10,967 (税込)
(税抜価格 ¥9,970)
納期: 2 週間
 
Heat cable,20 watts/ft, 240 vac, flouropolymer overcoated

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: All Prices are shown in price per foot
*Minimum length of heating cable is 25 ft. SRM/E cable is also available in 15 Watts per foot. Contact Sales for price and delivery.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Watts per foot :
3 : 3 Watts/ft
5 : 5 Watts/ft
8 : 8 Watts/ft
10 : 10 Watts/ft
15 : 15 Watts/ft
20 : 20 Watts/ft

(2) Voltage and Jacket Style :
-1C : 120 Vac Metallic Braid
-2C : 240 Vac Metallic Braid
-1CT : 120 Vac Fluoropolymer Overcoat
-2CT : 240 Vac Fluoropolymer Overcoat
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.