フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

THREE-PHASE SSR Vac Input / Vac Output. DIN Rail or Panel Mount

SSR3PH Series

THREE-PHASE SSRs | SSR3PH Series

THREE-PHASE SSRs

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • Integrated Heat Sink
  • Mounts on DIN Rail or Panel
  • Optically Isolated
  • Safe to the Touch
  • 1200 Volt Blocking Voltage
  • Zero Voltage Turn-On
  • 4000 Volt Isolation
  • Built-In Snubber
  • LED Indicator
ソリッド / メカニカルリレー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s SSR3PH Series three-phase Solid State Relay is a fully integrated device with heat sink and DIN rail mounting plate in a space-saving design. Each unit is touch safe with LED input indication. This normally open, zero crossing device is capable of millions of cycles of operation. Dual SCR’s provide a high level of reliability, capable of handling higher overloads than triacs. This 3-phase Solid State Relay is designed for switching power to 3-phased asynchronous motors and to resistive loads.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
SSR3PH660DC30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
dc control signal (660 Vac line) 30 A /phase nominal rating
  
SSR3PH660AC30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ac control signal (660 Vac line) 30 A /phase nominal rating
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRAIL-35-2
RAIL-35-2
¥8,547 (税込)
(税抜価格 ¥7,770)
納期: 9 週間
 
35MM DIN RAIL, 2 METER LENGTH
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.