フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Solid State Relays for Vdc Input/ Vdc Output

SSRDC100V Series

Solid State Relay | SSRDC100V Series

Solid State Relay

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Output Current Range to 40 Adc
  • Output Voltage Range, 0 to 100 Vdc
  • Input Signal Range, 4 to 28 Vdc
  • Compatible with Most Logic Systems
  • Optically Isolated
  • 2500 Volt Isolation
  • 100% Tested at Rated Current
  • High Surge Ratings
  • Fast Switching Times

    OPTIONS
  • Output Current Ratings
  • Optional Clear Plastic Safety Cover
  • Heat Sinks to Control Ambient Temperature
ソリッド / メカニカルリレー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s SSRDC100V series solid state relays are dc input/dc output switching devices with no moving parts. These SSR’s are capable of switching at high speeds without the noise associated with electromechanical relays. MOSFET outputs provide reliable switching.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRDC100VDC12
SSRDC100VDC12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
dc solid state relay with 12 A nominal rating
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRDC100VDC20
SSRDC100VDC20
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
dc solid state relay with 20 A nominal rating
  
SSRDC100VDC40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
dc solid state relay with 40 A nominal rating
Accessories
  
SSRDC-COVER
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Clear Safety Cover
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-7
FHS-7
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Finned Heat Sink with 1.0 C/W nominal rating
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-8
FHS-8
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Finned Heat Sink with 1.5 C/W nominal rating
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.