フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Dual Solid State Relays 25 and 40 Amp; Vdc Input/Vac Output

SSRLDUAL240 Series

Dual Solid State Relays  | SSRLDUAL240 Series

Dual Solid State Relays

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

2 year warranty
  • Two 25 or 40 Amp SSR’s in One Standard Package
  • Opto-Isolated 2500 VRMS
温度調節器 (PIDコントローラ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMEGA™ SSRLDUAL series solid-state relays are two totally independent ac output relays in a single standard panel mount package. They utilize OMEGA’s inverse-parallel SCR output design with integral dV/dt snubber circuity to provide protection against false triggering by limiting the rate of rise of most voltage transients to within acceptable limits. Zero Volt turn-on and zero current turn-off of the load being switched substantially reduces EMI and RFI.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRLDUAL240DC25
SSRLDUAL240DC25
¥19,592 (税込)
(税抜価格 ¥17,811)
納期: 4 週間
 
25 Amp dual SSR output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRLDUAL240DC40
SSRLDUAL240DC40
¥24,079 (税込)
(税抜価格 ¥21,890)
納期: 2 週間
 
40 Amp dual SSR output
  
CX136-4
¥1,638 (税込)
(税抜価格 ¥1,489)
納期: 2 週間
 
Connector
注: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.