フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Quad Solid State Switches

4-Channel Solid State AC and DC Input/Output Modules | Quad Solid State Switches

4-Channel Solid State AC and DC Input/Output Modules

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 4 Channels in One Module
  • 4000 Vrms Isolation
  • AC/DC Input and Output Modules Available
  • High Speed Input Module Available
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Designed to minimize space requirements, the SSS-Q series 4-channel solid state switches replace 4 individual SSS modules. Providing a connection between data acquisition systems and the real world, these modules can sense or control ac/dc power lines. Input modules sense the presence of an ac/dc voltage, and send an input signal to the acquisition system. Output modules accept an output signal from the system, and will switch ac/dc power lines on or off. Each module contains four channels of input or outputs. Up to 6 modules may be mounted on a 6000-DEXB-C backplane for a twenty-four channel system.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
SSS-QI240-C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
180 to 280 Vac/dc Inputs
SSS-QIDF16-C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3.3 to 32 Vdc Fast Switching Inputs
SSS-QID32-C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
10 to 60 Vac/dc Inputs
SSS-QOA240-C
¥16,324 (税込)
(税抜価格 ¥14,840)
納期: 2 週間
 
24 to 280 Vac Outputs
SSS-QOD60-C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3 to 60 Vdc Outputs
6000-DEXB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Backplane for up to 6 modules
注: Backplane requires 5Vdc power.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.