フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

フレキシブルヒータ(撚線テープ)
ワット:156〜3,140 W

SST, STH, SWH

フレキシブルヒータ(撚線テープ)| 156〜3,140 W | SST, STH, SWH | SST, STH, SWH

フレキシブルヒータ(撚線テープ)| 156〜3,140 W | SST, STH, SWH

¥10,410 SST051-040

  • 最大露出温度760℃
  • 高品質
  • SamoxTM 絶縁
  • 一体に成形した独立のプラグ
  • リード線と同じ端末が使用可能
フレキシブルヒータ (ポリイミド) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

撚線テープは、編組状のSamoxで2 重に絶縁した、非常に柔軟で平らなテープ状の小径撚抵抗線から出来ています。太い絶縁テープは撚線をSamox 糸の層に 編み込むことによって作られます。テープは2 層のSamox 布に編みこまれた2本以上の撚線テープから作られます。

仕様
加熱素子: 36-40AWG 撚線抵抗線
加熱素子の絶縁: 2本に編んだSamox
絶縁耐力: 2000V以上
リード線: 反対側の端末から出て、一体に成形した独立のプラグの別の面に入ります。リード線の最大温度は260°Cです。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: 太く厚い絶縁テープは導体表面に直接接触させるのに適しています。撚線絶縁テープは金属または導体表面に使用しないでください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.