フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

【販売停止】ひずみゲージ接着剤

TT300

ひずみゲージ接着剤 | TT300 | オメガエンジニアリング | TT300

ひずみゲージ接着剤 | TT300 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 2オンスの樹脂ボトル(1/2充填)
  • 2つの1オンス (30 ml) 硬化剤ボトル(1/2充填)
  • 2つのプラスチック製のファンネル (35 mm)
  • ブラシ付きキャップ、2個
  • 2オンス (60 ml)アセトンボトル、1本
  • 2オンス(60 ml)酸性プライマボトル、1本
  • 2オンス中和剤ボトル、1本
  • 2オンス(60 ml)レジン溶剤ボトル、1本
  • ユーザマニュアル
ひずみゲージ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

注)現在、アメリカからの輸出が停止されており販売が出来ません。
OMEGAのTT300セメントは、熱硬化性の2液性エポキシ接着剤で、裏面がポリイミドのひずみゲージの接着に使用し、200°Cまでのひずみ測定に対応します。各TT300キットには、正確な混合比率になるように計量済みのレジンと硬化剤が2本含まれています。使用に際しては、1本の硬化剤ボトルを、1本のレジンボトルに注ぎ、1分間撹拌するだけです。

硬化剤とレジンを混合すると、約3/4オンスの接着剤が完成します。硬化剤とレジン混合物の保存期間は、室温で6週間です。混合前の成分の保存期間は、ボトルが確実にシールされている場合、不定です。各TT300キットには、クリーニングと表面処理用に、各2オンスのアセトン、酸性プライマ、中和剤、およびレジン溶剤、さらに、2個のじょうごと2個のブラシ付きキャップが含まれています。

SG496およびSG401は、汎用の低温硬化の1液性接着剤です。これらは、ひずみゲージ用の最も一般的な接着剤です。1分で硬化しますが、安定するまで24時間必要です。SG401は、エチルベースのシアノアクリレート、SG496は、メチルベースのシアノアクリレートです。保管寿命は室温で1年ですが、低温の場合は長くなる可能性があります。接着剤の対応温度範囲は、-54~82℃です。
注: * Not available for sale in Brazil.
Note: For strain gage accessories visit us online.

製品マニュアル:

ダウンロード Adhesive Kit
ダウンロード Rapid Cure Strain Gauge Adhesives
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.