フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Thermocouple to Analog Converter, Battery Powered

TAC-386 Series

Thermocouple to Analog Converters | TAC-386 Series

Thermocouple to Analog Converters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Linearized and Compensated to 1 mV/°C or °F
  • ±4°C Accuracy
  • Low Power Consumption
  • Accepts Miniature and Subminiature Connectors
  • Integral Cold Junction Compensation

商品説明

The OMEGA™ TAC-386 can turn any chart recorder or voltmeter into an accurate temperature measuring instrument. The TAC-386 is a universal thermocouple amplifier and linearizer which provides a precision 1 mV/°C or °F for J, K, or T thermocouples. Cold junction compensation is standard.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
TAC-CAB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Cable kit with mating banana plugs
MN1604
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Replacement 9 V alkaline battery
注: Unit includes transition adaptor (TAS), complete operator’s manual and beaded wire thermocouple with subminiature connector.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Thermocouple Input Type :
J : Type J
K : Type K
T : Type T

(2) Degree Type :
C : °C
F : °F
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.