フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Tank Immersion Heaters Sanitizing Sink Immersion Heaters

TAT4

Tank Immersion Heaters Sanitizing Sink Immersion Heaters | TAT4

Tank Immersion Heaters Sanitizing Sink Immersion Heaters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NOT FOR EXPORT TO CANADA
  • Double Pole 16 to 121ºC (60 to 250°F) Thermostat with Over-Temperature Cutout; Optional Pilot Lamp to Indicate Heater On/Off Status Available
  • Standard 1.8 m (6') with Grounding Plug [NEMA 5 to 15P for 120V and 6 to 30P for 240V]
  • Adjustable Stainless Steel Mounting Bracket
  • Contact Omega for Custom Designs
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Used for sterilization of water tanks in restaurants, taverns and laboratories

Model No. Sheath Watt Density watt/in2 Watts Volts A B
mm inch mm inch
TAT40001 316 Stainless Steel (Electropolished) 65 6000 240 660 26 432 17
TAT40002 56 4000 240 330 13
TAT40003 16 1500 120 432 17
TAT40004 14 1000 120 330 13
TAT40005 316 Stainless Steel (Bright Annealed) 65 6000 240 660 26 432 17
TAT40006 56 4000 240 330 13
TAT40007 16 1500 120 432 17
TAT40008 14 1000 120 330 13
Comes complete with 1.8 m (6') cord set with grounding plug.
Ordering Example: TAT40001, 6000 watts immersion heater, 240 Vac.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
316 Stainless Steel (Electropolished)
TAT40001
¥210,364 (税込)
(税抜価格 ¥191,240)
納期: 10 週間
 
6000 Watts, 240 Volt
TAT40002
¥203,445 (税込)
(税抜価格 ¥184,950)
納期: 8 週間
 
4000 Watts, 240 Volt
TAT40003
¥217,558 (税込)
(税抜価格 ¥197,780)
納期: 8 週間
 
1500 Watts, 120 Volt
TAT40004
¥203,445 (税込)
(税抜価格 ¥184,950)
納期: 8 週間
 
1000 Watts, 120 Volt

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: Comes complete with 1.8 m (6') cord set with grounding plug
Ordering Example: (1) TAT40001 6000 watts immersion heater, 240 Vac., ¥191,240
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.