フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Tank Immersion Heaters Vertical Loop–Low Profile Immersion Heaters

TAT5

Tank Immersion Heaters Vertical Loop–Low Profile Immersion Heaters | TAT5

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • NEMA 4 (Moisture Resistant) Housing with Integral Grounding Terminal is Standard; Other Nema Ratings Available
  • Low-Profile Design with Adjustable SS Mounting Bracket
  • External Power Wiring Options Including Flexible Cord/ Plug, Armor Cable, Braided or Plain Lead Wire
  • Optional Hi-Limit Thermocouple on Heater Sheath
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This tank inmmersin heater, TAT5 series is used on open-top tanks for heating water, water-based solutions, citrus juices, plating tanks, oil tempering, salt baths and other mild corrosive solutions. Optional passivated, electropolished, or bright annealed surface treatments available for stainless steel or Incoloy® sheath designs.

Model No. Sheath Watt Density watt/in2 Watts Volts mm (inch)
A B REF
TAT50011 Copper 25 5000 240 660 (26) 381 (15) 51 (2)
TAT50012 40 7500
TAT50013 Stainless Steel 25 5000 240 660 (26) 381 (15) 70 (2.75)
TAT50014 40 7500
TAT50015 Steel 25 5000 240 660 (26) 381 (15) 51 (2)
TAT50016 40 7500
Ordering Example: TAT50011, 5000 watts immersion heater, 240 Vac.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Copper Sheath
TAT50011
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Copper Sheath, 5000 Watts, 240 Volt
TAT50012
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Copper Sheath, 7500 Watts, 240 Volt
Stainless Steel Sheath
TAT50013
¥138,122 (税込)
(税抜価格 ¥125,565)
納期: 8 週間
 
Stainless Steel Sheath, 50000 Watts, 240 Volt
TAT50014
¥142,852 (税込)
(税抜価格 ¥129,865)
納期: 8 週間
 
Stainless Steel Sheath, 7500 Watts, 240 Volt
Steel Sheath
TAT50015
¥129,839 (税込)
(税抜価格 ¥118,035)
納期: 8 週間
 
Steel Sheath, 5000 Watts, 240 Volt
TAT50016
¥129,839 (税込)
(税抜価格 ¥118,035)
納期: 8 週間
 
Steel Sheath, 7500 Watts, 240 Volt

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.